|
|
05360Pneumatické upínače kolmé s vertikálním nástavbovým válcem |
zpět |
|
Popis zboží/obrázky produktu |
|
|
PopisMateriál:Zušlechtěná ocel.Provedení: Brynýrováno.Upozornění:Upínače 05350 a 05360 jsou vhodné pro montáž do speciálních strojů a přepravních systémů. Díky zušlechtěným ložiskovým čepům otáčejících se v teflonových ložiscích jsou bezúdržbové. Těžké provedení zaručuje dlouhou životnost stejně jako dvojčinný pneumatický válec. Upevňovací šrouby os jsou zajištěny systémem LOCTITE. Magnetický píst je připravený na elektrické snímání koncové polohy.
VL = spotřeba vzduchu na dvojitý zdvih v dm³ při 6 barech.
Upínací a přídržné síly: Volba správné velikosti upnutí závisí na silách (viz tabulka). Rozlišujeme mezi silou přídržnou F1 nebo F2 a silou upínací F3 nebo F4.
Upínací síla F3 a F4 je síla, kterou při zavření upínače působí upínací rameno na obrobek.
Přídržná síla F1 a F2 je síla, kterou uzavřené upínací rameno klade na odpor obráběcím silám působícím na obrobek a kterou vydrží bez zanechání trvalé deformace. Je větší než síla upínací, protože při zavřeném upínači musí být při zpětném tlaku překonán mrtvý bod páky.Na vyžádání:Upínače bez válců.Odkaz na výkres:Zvláštnost: StaženíZde naleznete mnoho informací shromážděných do souboru PDF:
Hledáte CAD data? Tyto naleznete přímo v produktové tabulce.
|
Objednací číslo | A | B | D | E | F | G | H | I | K | L | M | M1 | N | O | Q | S | T | CAD | Přís. | Cena | Objednat |
---|
05360-04 | 15 | 82 | 11 | 54 | 20 | 70 | 65 | 30 | 10 | 35 | 90 | 90 | 117 | M12x1,25 | 6,2 | 47 | 46 | | | 769,56 € | | 05360-06 | 20 | 91 | 13 | 60 | 22 | 83 | 69 | 40 | 12 | 32 | 107 | 100 | 137 | M16x1,5 | 8,2 | 54 | 48 | | | 1 088,96 € | | 05360-08 | 30 | 125 | 17 | 95 | 24,5 | 115 | 94 | 60 | 15 | 49 | 145 | 123 | 184 | M16x1,5 | 13,2 | 67 | 77 | | | 1 404,39 € | |
Objednací číslo | U | V | W | X | Y | R | Z | Celková výška | Celková délka | F1 kN | F2 kN | F3 kN | F4 kN | F5 kN | VL | CAD | Přís. | Cena | Objednat |
---|
05360-04 | 193 | 82 | 16 | 40 | 74 | G1/8 | 27 | 172 | 340 | 6 | 9 | 1,5 | 2,2 | 0,75 | 1 | | | 769,56 € | | 05360-06 | 221 | 101 | 16 | 50 | 87 | G1/4 | 26 | 195 | 386 | 12 | 18 | 2,5 | 3,5 | 1 | 1,8 | | | 1 088,96 € | | 05360-08 | 255 | 123 | 16 | 63 | 120 | G1/4 | 40 | 272 | 470 | 20 | 30 | 4 | 6 | 1,8 | 4,3 | | | 1 404,39 € | |
|
Rychlá objednávka / zkontrolovat dostupnostPřímé objednání zboží nebo kontrola dostupnosti.zobrazit |
|