Společnost norelem používá cookies pro opimální tvoření a průběžné vylepšování webové stránky. Dalším používáním webové stránky souhlasíte s používáním souborů cookie. V našem Prohlášení o ochraně údajů naleznete další informace na téma cookies.Souhlas
Pneumatické upínače svislé s vertikálním nástavbovým válcem
05332

Pneumatické upínače svislé s vertikálním nástavbovým válcem

zpět

Popis zboží/obrázky produktu

PopisMateriál:Díly páky z ocelového plechu, osové čepy nerezová ocel.Provedení: Díly páky, pozinkované.
Pneumatický válec, dvojčinný. S magnetickým pístem pro snímání koncové polohy.
Upínač, pozinkovaný a pasivovaný.
Kompletně se zušlechtěným, pozinkovaným a pasivovaným přítlačným šroubem s ochrannou krytkou.
Upozornění:Pneumatické upínače mají oproti ručním upínačům tyto výhody: Obsluha je zbavena nutnosti častého upínání. Současně lze ovládat několik upínačů a je možné je uzavírat v určitém pořadí.
Díky strojnímu nebo ručnímu řízení lze z různých míst ovládat upínače buď jednotlivě, či skupinově.
Díky systému s lomenou pákou
– zůstává upínač i při výpadku vzduchu uzavřený
– je spotřeba vzduchu díky velkému koncovému převodu malá
– se odklápěním upínacího ramene docílí velké otevírací dráhy
– vyplývají optimální silové a pohybové podmínky.

VL = spotřeba vzduchu na dvojitý zdvih v dm³ při 6 barech.
Kritéria volby:K volbě správné velikosti upnutí je u pneumatických upínačů kromě přídržné síly udána i možná upínací síla při 6 barech tlaku vzduchu (dovolená jsou libovolná tlaková média, nejvyšší tlak 10 barů). F3 je možná upínací síla, kterou upínač vytvoří na konci upínacího ramene, F4 je síla, kterou vytvoří na straně bodu otáčení.Řízení:Pneumatické schéma nejjednoduššího řízení jednoho nebo několika pneumatických upínačů je uvedeno na vedlejším výkresu. Při navrhování kompletních zapojení poskytnou radu známí výrobci pneumatických ventilů a armatur.Vezměte na vědomí:Síly F1 a F2, uvedené v tabulce, jsou přídržné síly, F3 a F4 jsou upínací síly.Zvláštnost:
RoHS
StaženíZde naleznete mnoho informací shromážděných do souboru PDF:

Hledáte CAD data? Tyto naleznete přímo v produktové tabulce.
 Datový list 05332 Pneumatické upínače svislé s vertikálním nástavbovým válcem 302 kB

Výkresy

Pneumatické upínače svislé s vertikálním nástavbovým válcem

Výběr/filtr zboží

Objednací čísloBB1B2DD1HH1H2H3H4H5H6H7H8L1L2L3L4L5L6RαF1
kN
F2
kN
F3
kN
F4
kN
VLOdpovídající
tlačné šrouby
CADPřís.CenaObjednat
05332-0254,56275,612659415,81212,512,538,4 - 45,0143,567,556,512,515,3256,593M590°11,20,710,26M6x35 360,78 €
05332-0362,58256,51668,710717,51816-38,0 - 46,51847880,51616,53612,5112,5G1/890°12,50,651,10,35M8x45 410,52 €
05332-0477,510458,51610014420,520323251,0 DO 80,0245801023217,54919139G1/490°231,52,20,8M8x65 519,46 €
Můj norelemE-mailHeslo
Nákupní košík
Počet zboží: 0
Součet: 0,00  
Zobrazit
Rychlá objednávka / zkontrolovat dostupnostPřímé objednání zboží nebo kontrola dostupnosti.zobrazit
Česká reublika
Mapa umístění Tisk Doporučit Top
Copyright © 2025 norelem. Všechna práva vyhrazena. Tel +49 71 45/206-44 až 45 · Fax +49 71 45/206-83