|
|
05331Pneumatické upínače |
zpět |
|
Popis zboží/obrázky produktu |
|
|
PopisMateriál:Díly páky z ocelového plechu, osové čepy nerezová ocel.Provedení: Díly páky, pozinkované. Pneumatický válec, dvojčinný. S magnetickým pístem pro snímání koncové polohy. Upínač, pozinkovaný a pasivovaný. Kompletně se zušlechtěným, pozinkovaným a pasivovaným přítlačným šroubem s ochrannou krytkou.Upozornění:Pneumatické upínače mají oproti ručním upínačům tyto výhody: Obsluha je zbavena nutnosti častého upínání. Současně lze ovládat několik upínačů a je možné je uzavírat v určitém pořadí. Díky strojnímu nebo ručnímu řízení lze z různých míst ovládat upínače buď jednotlivě, či skupinově. Díky systému s lomenou pákou – zůstává upínač i při výpadku vzduchu uzavřený – je spotřeba vzduchu díky velkému koncovému převodu malá – se odklápěním upínacího ramene docílí velké otevírací dráhy – vyplývají optimální silové a pohybové podmínky.
VL = spotřeba vzduchu na dvojitý zdvih v dm³ při 6 barech.Kritéria volby:K volbě správné velikosti upnutí je u pneumatických upínačů kromě přídržné síly udána i možná upínací síla při 6 barech tlaku vzduchu. F3 je možná upínací síla, kterou upínač vytvoří na konci upínacího ramene, F4 je síla, kterou vytvoří na straně bodu otáčení.Řízení:Pneumatické schéma nejjednoduššího řízení jednoho nebo několika pneumatických upínačů je uvedeno na vedlejším výkresu. Při navrhování kompletních zapojení poskytnou radu známí výrobci pneumatických ventilů a armatur.Vezměte na vědomí:Síly F1 a F2, uvedené v tabulce, jsou přídržné síly, F3 a F4 jsou upínací síly.Zvláštnost: StaženíZde naleznete mnoho informací shromážděných do souboru PDF:
Hledáte CAD data? Tyto naleznete přímo v produktové tabulce.
|
Objednací číslo | Provedení | B | B1 | B2 | D | D1 | H | H1 | H2 | H3 | H5 | H6 | H7 | CAD | Přís. | Cena | Objednat |
---|
05331-01 | A | 50 | 5 | 24 | 4,5 | 8 | 21 | 45,5 | 32 | 10 | 49,5 | -2 až 4,5 | 84 | | | 254,75 € | | 05331-02 | B | 54,5 | 6 | 27 | 5,5 | 12 | 26 | 55 | 40,5 | 12 | 61 | -1 až 7 | 104 | | | 269,88 € | | 05331-03 | A | 62,5 | 8 | 32 | 7,5 | 16 | 36,5 | 74,5 | 56 | 18 | 82,5 | 5,4 až 14 | 151 | | | 289,85 € | | 05331-04 | A | 77,5 | 10 | 45 | 8,6 | 16 | 45 | 90 | 64 | 20 | 98 | -3 až 25,5 | 191 | | | 393,82 € | |
Objednací číslo | L1 | L2 | L3 | L4 | L5 | L6 | L7 | R | α | F1 kN | F2 kN | F3 kN | F4 kN | VL | Odpovídající tlačné šrouby | CAD | Přís. | Cena | Objednat |
---|
05331-01 | 39 | 16 | 6 | 18 | 6 | 126 | - | M5 | 92° | 0,8 | 1,1 | 0,2 | 0,3 | 0,08 | M5x30 | | | 254,75 € | | 05331-02 | 51,5 | 20 | 6 | 25 | 11 | 145 | 12,5 | M5 | 91,5° | 1 | 1,2 | 0,7 | 1 | 0,26 | M6x35 | | | 269,88 € | | 05331-03 | 78 | 20 | 7,5 | 36 | 19 | 165,5 | - | G1/8 | 90° | 1 | 2,5 | 0,65 | 1,1 | 0,35 | M8x45 | | | 289,85 € | | 05331-04 | 101 | 32 | 13 | 45 | 25 | 196 | - | G1/8 | 90,5° | 2 | 3 | 1,5 | 2,2 | 0,8 | M8x65 | | | 393,82 € | |
|
Rychlá objednávka / zkontrolovat dostupnostPřímé objednání zboží nebo kontrola dostupnosti.zobrazit |
|