|
|
05609Pákové upínače, pneumatické, k zašroubování, s přírubou |
zpět |
|
Popis zboží/obrázky produktu |
|
|
PopisMateriál:Základní těleso z hliníku. Píst z oceli.Provedení: Základní těleso, černé, eloxované. Píst tvrdě chromovaný.Upozornění:Pneumatické pákové upínače k zašroubování s přírubou se používají u aplikací, u kterých stačí nízké upínací síly nebo když musí být upínací bod volný pro vložení a vyjmutí obrobku. Na základě konstrukce je možná prostorově úsporná montáž. S pomocí šroubovacího závitu lze otočný upínač výškově seřídit tak, aby byl vhodný k zápustné montáži v přípravku.
Na základě funkce upínače s dvojím účinkem se píst pomocí tlaku posouvá dolů a nahoru.
Pákové upínače lze používat k upínání obrobků s nízkým profilem.
Pákový upínač nesmí být omezen v pohybu páky. F1 = při max. přípustném provozním tlaku 7 bar.
V porovnání s otočnými upínači dokáží pákové upínače stejné velikosti vyvinout na základě pákového mechanismu větší upínací síly.
Pákový upínač k zašroubování s přírubou lze upevnit shora nebo zdola pomocí matice do drážky podle DIN 70852 (07590-05). Další možností by bylo upevnění pákového upínače na přípravku shora pomocí čtyř šroubů s válcovou hlavou.
Polohu upínacího ramena lze individuálně přizpůsobit.
Otočný upínač musí být provozován pouze s naolejovaným vzduchem.
Upevňovací otvory v přírubě mají stejné rozměry jako otvory závitové příruby 05610-20.
Matice do drážky nejsou součástí dodávky.Příslušenství:07590-05 Matice do drážky DIN 70852. 05610-20 Závitová příruba.Odkaz na výkres:1) Upínání 2) Uvolnění 3) Uvolněno 4) Upnuto Zvláštnost: StaženíZde naleznete mnoho informací shromážděných do souboru PDF:
Hledáte CAD data? Tyto naleznete přímo v produktové tabulce.
|
Objednací číslo | Velikost | A | A1 | A2 | B | B1 | B2 | B3 | B4 | D | D1 | D2 | H | H1 | H2 | H3 | H4 | H5 | H6 | H7 | F1 N | CAD | Přís. | Cena | Objednat |
---|
05609-25 | 25 | 41 | 48 | 16 | 50 | 37 | 23 | 66 | 16 | M40X1,5 | 5,5 | M5 | 144 | 62 | 51 | 25 | 15 | 12 | 37-47 | 17 | 230 | | | 344,84 € | | 05609-32 | 32 | 52 | 60 | 22 | 60 | 45 | 23 | 80 | 18 | M50X1,5 | 6,5 | G1/8 | 170 | 73 | 57 | 25 | 13 | 10,5 | 50-56 | 20 | 370 | | | 363,40 € | | 05609-40 | 40 | 56 | 66 | 23,5 | 65 | 50 | 26 | 87 | 20 | M55X1,5 | 6,8 | G1/8 | 17 | 73 | 60 | 25 | 13 | 10,5 | 50-54,5 | 25 | 560 | | | 385,25 € | | 05609-50 | 50 | 63,5 | 77,5 | 26 | 75 | 58 | 32 | 100 | 22 | M65X1,5 | 8,5 | G1/8 | 200 | 79 | 65 | 25 | 11 | 10,5 | 47-57 | 30 | 760 | | | 557,75 € | | 05609-63 | 63 | 74 | 88 | 29,5 | 89 | 70 | 35 | 118 | 22 | M80X1,5 | 8,5 | G1/8 | 211 | 80 | 71,5 | 25 | 11 | 9 | 54-64 | 30 | 1350 | | | 609,50 € | |
|
Rychlá objednávka / zkontrolovat dostupnostPřímé objednání zboží nebo kontrola dostupnosti.zobrazit |
|