|
|
05610-10Otočné upínače, pneumatické, k zašroubování, s přírubou |
zpět |
|
Popis zboží/obrázky produktu |
|
|
PopisMateriál:Základní těleso z hliníku. Píst z oceli.Provedení: Základní těleso stříbrně eloxované. Píst tvrdě chromovaný.Upozornění:Pneumatické otočné upínače k zašroubování s přírubou se používají u aplikací, u kterých stačí nízké upínací síly nebo když musí být upínací bod volný pro vložení a vyjmutí obrobku. Na základě konstrukce je možná prostorově úsporná montáž. Pomocí šroubovacího závitu lze otočný upínač výškově seřídit tak, aby byl vhodný k zápustné montáži v přípravku. Přípojky stlačeného vzduchu otočného upínače se nacházejí v přírubě.
Na základě funkce upínače s dvojím účinkem se píst pomocí tlaku posouvá dolů a nahoru.
Celkový zdvih otočného upínače se skládá z otočného zdvihu a upínacího zdvihu. Na začátku upínání provede upínací rameno otočný zdvih v úhlu 90° dolů. Po tomto pohybu následuje lineární upínací zdvih dolů. Upnutí obrobku se smí provádět výhradně pomocí upínacího zdvihu.
Otočný upínač nesmí být omezen ve svém otočném pohybu. F1 = při max. přípustném provozním tlaku 6 bar.
Otočný upínač k zašroubování s přírubou lze upevnit shora nebo zdola pomocí matice do drážky podle DIN 70852 (07590-05). Další možností by bylo upevnění otočného upínače na přípravku shora pomocí čtyř šroubů s válcovou hlavou.
Otočný upínač musí být provozován pouze s naolejovaným vzduchem.
Upevňovací otvory v přírubě mají stejné rozměry jako otvory závitové příruby 05610-20.
Součástí dodávky je šroub a pružný kroužek k upevnění upínacích ramen, která jsou k dostání jako příslušenství.
Upínací rameno a matice do drážky nejsou součástí dodávky.Příslušenství:05620 Upínací rameno pro otočný upínač. 07590-05 Matice do drážky DIN 70852.Odkaz na výkres:1) Upínání 2) Uvolnění 3) Otočný zdvih 4) Upínací zdvih 5) Uvolněno 6) Upnuto 7) Otáčení doleva 8) Otáčení doprava Zvláštnost: StaženíZde naleznete mnoho informací shromážděných do souboru PDF:
Hledáte CAD data? Tyto naleznete přímo v produktové tabulce.
|
Objednací číslo | Velikost | Provedení 2 | Typ provedení | A | A1 | A2 | A3 | B | B1 | B2 | D | D1 | D2 | D3 | D4 | CAD | Přís. | Cena | Objednat |
---|
05610-10-112 | 12 | k zašroubování s přírubou | výkyv vpravo | 35 | 39 | 18,75 | 10 | 32,5 | 23 | 42,5 | M25x1,5 | M5 | 8 | 4,5 | M5 | | | 303,22 € | | 05610-10-116 | 16 | k zašroubování s přírubou | výkyv vpravo | 41 | 45 | 23 | 12 | 36 | 26,5 | 47 | M30x1,5 | M5 | 8 | 4,5 | M5 | | | 303,22 € | | 05610-10-120 | 20 | k zašroubování s přírubou | výkyv vpravo | 48 | 54 | 27,5 | 14 | 41 | 30,5 | 54 | M35x1,5 | M8 | 12 | 5,5 | M5 | | | 303,22 € | | 05610-10-125 | 25 | k zašroubování s přírubou | výkyv vpravo | 50 | 56 | 25 | 23 | 50 | 37 | 66 | M40X1,5 | M8 | 14 | 5,5 | M5 | | | 303,22 € | | 05610-10-132 | 32 | k zašroubování s přírubou | výkyv vpravo | 60 | 69 | 30 | 23 | 60 | 45 | 80 | M50X1,5 | M8 | 16 | 6,5 | G1/8 | | | 315,11 € | | 05610-10-140 | 40 | k zašroubování s přírubou | výkyv vpravo | 70 | 79 | 37,5 | 26 | 65 | 50 | 87 | M55X1,5 | M8 | 16 | 6,5 | G1/8 | | | 337,71 € | | 05610-10-150 | 50 | k zašroubování s přírubou | výkyv vpravo | 80 | 90 | 42,5 | 32 | 75 | 58 | 100 | M65X1,5 | M10 | 20 | 8,5 | G1/8 | | | 433,55 € | | 05610-10-163 | 63 | k zašroubování s přírubou | výkyv vpravo | 90 | 100 | 45,5 | 35 | 90 | 70 | 118 | M80X1,5 | M10 | 20 | 8,5 | G1/8 | | | 487,60 € | | 05610-10-212 | 12 | k zašroubování s přírubou | výkyv vlevo | 35 | 39 | 18,75 | 10 | 32,5 | 23 | 42,5 | M25x1,5 | M5 | 8 | 4,5 | M5 | | | 303,22 € | | 05610-10-216 | 16 | k zašroubování s přírubou | výkyv vlevo | 41 | 45 | 23 | 12 | 36 | 26,5 | 47 | M30x1,5 | M5 | 8 | 4,5 | M5 | | | 303,22 € | | 05610-10-220 | 20 | k zašroubování s přírubou | výkyv vlevo | 48 | 54 | 27,5 | 14 | 41 | 30,5 | 54 | M35x1,5 | M8 | 12 | 5,5 | M5 | | | 303,22 € | | 05610-10-225 | 25 | k zašroubování s přírubou | výkyv vlevo | 50 | 56 | 25 | 23 | 50 | 37 | 66 | M40X1,5 | M8 | 14 | 5,5 | M5 | | | 303,22 € | | 05610-10-232 | 32 | k zašroubování s přírubou | výkyv vlevo | 60 | 69 | 30 | 23 | 60 | 45 | 80 | M50X1,5 | M8 | 16 | 6,5 | G1/8 | | | 315,11 € | | 05610-10-240 | 40 | k zašroubování s přírubou | výkyv vlevo | 70 | 79 | 37,5 | 26 | 65 | 50 | 87 | M55X1,5 | M8 | 16 | 6,5 | G1/8 | | | 337,71 € | | 05610-10-250 | 50 | k zašroubování s přírubou | výkyv vlevo | 80 | 90 | 42,5 | 32 | 75 | 58 | 100 | M65X1,5 | M10 | 20 | 8,5 | G1/8 | | | 433,55 € | | 05610-10-263 | 63 | k zašroubování s přírubou | výkyv vlevo | 90 | 100 | 45,5 | 35 | 90 | 70 | 118 | M80X1,5 | M10 | 20 | 8,5 | G1/8 | | | 487,60 € | |
Objednací číslo | H | H1 | H2 | H3 | H4 | H5 | H6 | H7 | Zdvih S | S1 | S2 | F1 N | CAD | Přís. | Cena | Objednat |
---|
05610-10-112 | 75 | 104,6 | 52 | 25 | 18 | 11 | 7 | 12 | 17,6 | 9 | 8,6 | 40 | | | 303,22 € | | 05610-10-116 | 75 | 104,5 | 52 | 25 | 18 | 11 | 7 | 12 | 17,5 | 9 | 8,5 | 90 | | | 303,22 € | | 05610-10-120 | 90,5 | 133,5 | 65,1 | 25,4 | 20 | 10 | 10 | 16 | 27 | 12 | 15 | 120 | | | 303,22 € | | 05610-10-125 | 92 | 134 | 62 | 30 | 25 | 15 | 11,5 | 16 | 26 | 13 | 13 | 210 | | | 303,22 € | | 05610-10-132 | 103 | 150 | 73 | 30 | 25 | 13 | 10,5 | 19 | 28 | 14 | 14 | 370 | | | 315,11 € | | 05610-10-140 | 103 | 152 | 73 | 30 | 25 | 13 | 10,5 | 19 | 30 | 14 | 16 | 650 | | | 337,71 € | | 05610-10-150 | 110 | 167 | 80 | 30 | 25 | 11 | 10,5 | 25 | 32 | 16 | 16 | 1020 | | | 433,55 € | | 05610-10-163 | 110 | 165 | 80 | 30 | 25 | 11 | 10,5 | 25 | 30 | 16 | 14 | 1720 | | | 487,60 € | | 05610-10-212 | 75 | 104,6 | 52 | 25 | 18 | 11 | 7 | 12 | 17,6 | 9 | 8,6 | 40 | | | 303,22 € | | 05610-10-216 | 75 | 104,5 | 52 | 25 | 18 | 11 | 7 | 12 | 17,5 | 9 | 8,5 | 90 | | | 303,22 € | | 05610-10-220 | 90,5 | 133,5 | 65,1 | 25,4 | 20 | 10 | 10 | 16 | 27 | 12 | 15 | 120 | | | 303,22 € | | 05610-10-225 | 92 | 134 | 62 | 30 | 25 | 15 | 11,5 | 16 | 26 | 13 | 13 | 210 | | | 303,22 € | | 05610-10-232 | 103 | 150 | 73 | 30 | 25 | 13 | 10,5 | 19 | 28 | 14 | 14 | 370 | | | 315,11 € | | 05610-10-240 | 103 | 152 | 73 | 30 | 25 | 13 | 10,5 | 19 | 30 | 14 | 16 | 650 | | | 337,71 € | | 05610-10-250 | 110 | 167 | 80 | 30 | 25 | 11 | 10,5 | 25 | 32 | 16 | 16 | 1020 | | | 433,55 € | | 05610-10-263 | 110 | 165 | 80 | 30 | 25 | 11 | 10,5 | 25 | 30 | 16 | 14 | 1720 | | | 487,60 € | |
|
Rychlá objednávka / zkontrolovat dostupnostPřímé objednání zboží nebo kontrola dostupnosti.zobrazit |
|