|
|
05626Otočné upínače, pneumatické s blokovacím tělesem |
zpět |
|
|
PopisMateriál:Základní těleso z hliníku. Píst z oceli.Provedení: Základní těleso stříbrně eloxované. Píst tvrdě chromovaný.Upozornění:Pneumatické otočné upínače se používají u aplikací, u kterých stačí nízké upínací síly nebo když musí být upínací bod volný pro vložení a vyjmutí obrobku.
Na základě funkce upínače s dvojím účinkem se píst pomocí tlaku posouvá dolů a nahoru.
Celkový zdvih otočného úpínače se skládá z otočného zdvihu a upínacího zdvihu. Na začátku upínání provede upínací rameno otočný zdvih v úhlu 90° dolů. Po tomto pohybu následuje lineární upínací zdvih dolů. Upnutí obrobku se smí provádět výhradně pomocí upínacího zdvihu.
Magnetický píst je připraven na elektrické snímání koncové polohy. Otočný upínač nesmí být omezen ve svém otočném pohybu. F1 = při max. přípustném provozním tlaku 6 bar.
Otočný upínač musí být provozován pouze s naolejovaným vzduchem.
Upínací rameno není součástí dodávky.Na vyžádání:Bezdotykový spínač.Příslušenství:05626-05 Upínací rameno pro otočný upínač.Odkaz na výkres:1) Upínání 2) Uvolnění 3) Otočný zdvih 4) Upínací zdvih 5) Uvolněno 6) Upnuto 7) Otáčení doleva 8) Otáčení doprava Zvláštnost: StaženíZde naleznete mnoho informací shromážděných do souboru PDF:
Hledáte CAD data? Tyto naleznete přímo v produktové tabulce.
|
Výkresy (celkový přehled) |
Otočné upínače, pneumatické s blokovacím tělesem,provedení A |
více informací |
Objednací číslo | Velikost | Provedení | Provedení 2 | A | B | B1 max. | B1 min. | B2 | B3 | D max. | D min. | D1 | D2 | D3 | CAD | Přís. | Cena | Objednat |
---|
05626-11210 | 12 | A | výkyv vpravo | 20 | 5 | 4,9 | 4,8 | 4,5 | 7,5 | 11,5 | 11,42 | 6 | M5 | M03x0,5 | | | 270,25 € | | 05626-11220 | 12 | A | výkyv vpravo | 20 | 5 | 4,9 | 4,8 | 4,5 | 7,5 | 11,5 | 11,42 | 6 | M5 | M03x0,5 | | | 276,00 € | | 05626-11610 | 16 | A | výkyv vpravo | 25 | 5 | 6,9 | 6,8 | 4,5 | 7,5 | 14,5 | 14,42 | 8 | M5 | M05x0,8 | | | 270,25 € | | 05626-11620 | 16 | A | výkyv vpravo | 25 | 5 | 6,9 | 6,8 | 4,5 | 7,5 | 14,5 | 14,42 | 8 | M5 | M05x0,8 | | | 276,00 € | | 05626-21210 | 12 | A | výkyv vlevo | 20 | 5 | 4,9 | 4,8 | 4,5 | 7,5 | 11,5 | 11,42 | 6 | M5 | M03x0,5 | | | 270,25 € | | 05626-21220 | 12 | A | výkyv vlevo | 20 | 5 | 4,9 | 4,8 | 4,5 | 7,5 | 11,5 | 11,42 | 6 | M5 | M03x0,5 | | | 276,00 € | | 05626-21610 | 16 | A | výkyv vlevo | 25 | 5 | 6,9 | 6,8 | 4,5 | 7,5 | 14,5 | 14,42 | 8 | M5 | M05x0,8 | | | 270,25 € | | 05626-21620 | 16 | A | výkyv vlevo | 25 | 5 | 6,9 | 6,8 | 4,5 | 7,5 | 14,5 | 14,42 | 8 | M5 | M05x0,8 | | | 276,00 € | |
Objednací číslo | H | H1 | H2 | H3 | H4 | H5 | H6 | L | L1 | L2 | S1 | S2 | Zdvih S | F1 N | CAD | Přís. | Cena | Objednat |
---|
05626-11210 | 100 | 77,8 | 12 | 51 | 2 | 2,5 | 3 | 25 | 15,5 | 8 | 7,5 | 10 | 17,5 | 59 | | | 270,25 € | | 05626-11220 | 130 | 97,8 | 12 | 70 | 2 | 2,5 | 3 | 25 | 15,5 | 8 | 7,5 | 20 | 27,5 | 59 | | | 276,00 € | | 05626-11610 | 100 | 77,8 | 12 | 51 | 2 | 2,5 | 3 | 29 | 20 | 8 | 7,5 | 10 | 17,5 | 106 | | | 270,25 € | | 05626-11620 | 130 | 97,8 | 12 | 70 | 2 | 2,5 | 3 | 29 | 20 | 8 | 7,5 | 20 | 27,5 | 106 | | | 276,00 € | | 05626-21210 | 100 | 77,8 | 12 | 51 | 2 | 2,5 | 3 | 25 | 15,5 | 8 | 7,5 | 10 | 17,5 | 59 | | | 270,25 € | | 05626-21220 | 130 | 97,8 | 12 | 70 | 2 | 2,5 | 3 | 25 | 15,5 | 8 | 7,5 | 20 | 27,5 | 59 | | | 276,00 € | | 05626-21610 | 100 | 77,8 | 11 | 32 | 2 | 2,5 | 3 | 29 | 20 | 8 | 7,5 | 10 | 17,5 | 106 | | | 270,25 € | | 05626-21620 | 130 | 97,8 | 11 | 42 | 2 | 2,5 | 3 | 29 | 20 | 8 | 7,5 | 20 | 27,5 | 106 | | | 276,00 € | |
|
Otočné upínače, pneumatické s blokovacím tělesem,provedení B |
více informací |
Objednací číslo | Velikost | Provedení | Provedení 2 | A | B | B1 max. | B1 min. | B2 | B3 | D max. | D min. | D1 | D2 | D3 | CAD | Přís. | Cena | Objednat |
---|
05626-12010 | 20 | B | výkyv vpravo | 35 | 4 | 9,9 | 9,8 | 5,5 | 8,3 | 18,4 | 18,32 | 12 | M5 | M08x1,25 | | | 276,00 € | | 05626-12020 | 20 | B | výkyv vpravo | 35 | 4 | 9,9 | 9,8 | 5,5 | 8,3 | 18,4 | 18,32 | 12 | M5 | M08x1,25 | | | 282,90 € | | 05626-12510 | 25 | B | výkyv vpravo | 35 | 5 | 9,9 | 9,8 | 5,5 | 9 | 23 | 22,92 | 12 | M5 | M08x1,25 | | | 276,00 € | | 05626-12520 | 25 | B | výkyv vpravo | 35 | 5 | 9,9 | 9,8 | 5,5 | 9 | 23 | 22,92 | 12 | M5 | M08x1,25 | | | 282,90 € | | 05626-13210 | 32 | B | výkyv vpravo | 45 | 4,5 | 13,9 | 13,8 | 5,5 | 9 | 30 | 29,92 | 16 | G1/8 | M10x1,5 | | | 285,20 € | | 05626-13220 | 32 | B | výkyv vpravo | 45 | 4,5 | 13,9 | 13,8 | 5,5 | 9 | 30 | 29,92 | 16 | G1/8 | M10x1,5 | | | 295,55 € | | 05626-14010 | 40 | B | výkyv vpravo | 45 | 5 | 13,9 | 13,8 | 5,5 | 9 | 30 | 29,92 | 16 | G1/8 | M10x1,5 | | | 301,30 € | | 05626-14020 | 40 | B | výkyv vpravo | 45 | 5 | 13,9 | 13,8 | 5,5 | 9 | 30 | 29,92 | 16 | G1/8 | M10x1,5 | | | 317,40 € | | 05626-15020 | 50 | B | výkyv vpravo | 65 | 7 | 16,9 | 16,8 | 6,6 | 11 | 37 | 36,92 | 20 | G1/4 | M12x1,75 | | | 335,80 € | | 05626-15050 | 50 | B | výkyv vpravo | 65 | 7 | 16,9 | 16,8 | 6,6 | 11 | 37 | 36,92 | 20 | G1/4 | M12x1,75 | | | 392,15 € | | 05626-22010 | 20 | B | výkyv vlevo | 35 | 4 | 9,9 | 9,8 | 5,5 | 8,3 | 18,4 | 18,32 | 12 | M5 | M08x1,25 | | | 276,00 € | | 05626-22020 | 20 | B | výkyv vlevo | 35 | 4 | 9,9 | 9,8 | 5,5 | 8,3 | 18,4 | 18,32 | 12 | M5 | M08x1,25 | | | 282,90 € | | 05626-22510 | 25 | B | výkyv vlevo | 35 | 5 | 9,9 | 9,8 | 5,5 | 9 | 23 | 22,92 | 12 | M5 | M08x1,25 | | | 276,00 € | | 05626-22520 | 25 | B | výkyv vlevo | 35 | 5 | 9,9 | 9,8 | 5,5 | 9 | 23 | 22,92 | 12 | M5 | M08x1,25 | | | 282,90 € | | 05626-23210 | 32 | B | výkyv vlevo | 45 | 4,5 | 13,9 | 13,8 | 5,5 | 9 | 30 | 29,92 | 16 | G1/8 | M10x1,5 | | | 285,20 € | | 05626-23220 | 32 | B | výkyv vlevo | 45 | 4,5 | 13,9 | 13,8 | 5,5 | 9 | 30 | 29,92 | 16 | G1/8 | M10x1,5 | | | 295,55 € | | 05626-24010 | 40 | B | výkyv vlevo | 45 | 5 | 13,9 | 13,8 | 5,5 | 9 | 30 | 29,92 | 16 | G1/8 | M10x1,5 | | | 301,30 € | | 05626-24020 | 40 | B | výkyv vlevo | 45 | 5 | 13,9 | 13,8 | 5,5 | 9 | 30 | 29,92 | 16 | G1/8 | M10x1,5 | | | 317,40 € | | 05626-25020 | 50 | B | výkyv vlevo | 65 | 7 | 16,9 | 16,8 | 6,6 | 11 | 37 | 36,92 | 20 | G1/4 | M12x1,75 | | | 335,80 € | | 05626-25050 | 50 | B | výkyv vlevo | 65 | 7 | 16,9 | 16,8 | 6,6 | 11 | 37 | 36,92 | 20 | G1/4 | M12x1,75 | | | 392,15 € | |
Objednací číslo | H | H1 | H2 | H3 | H4 | H5 | H6 | L | L1 | L2 | S1 | S2 | Zdvih S | F1 N | CAD | Přís. | Cena | Objednat |
---|
05626-12010 | 93,5 | 73 | 18 | 39,5 | 3 | 3 | 4 | 36 | 25,5 | 8 | 9,5 | 10 | 19,5 | 141 | | | 276,00 € | | 05626-12020 | 113,5 | 83 | 18 | 49,5 | 3 | 3 | 4 | 36 | 25,5 | 8 | 9,5 | 20 | 29,5 | 141 | | | 282,90 € | | 05626-12510 | 93,5 | 73 | 18 | 27 | 3 | 3 | 4 | 40 | 28 | 9,6 | 9,5 | 10 | 19,5 | 264 | | | 276,00 € | | 05626-12520 | 113,5 | 83 | 18 | 37 | 3 | 3 | 4 | 40 | 28 | 9,6 | 9,5 | 20 | 29,5 | 264 | | | 282,90 € | | 05626-13210 | 113,5 | 80 | 20 | 25 | 3 | 5,5 | 6,5 | 45 | 34 | 16,5 | 15 | 10 | 25 | 422 | | | 285,20 € | | 05626-13220 | 133,5 | 90 | 20 | 35 | 3 | 5,5 | 6,5 | 45 | 34 | 16,5 | 15 | 20 | 35 | 422 | | | 295,55 € | | 05626-14010 | 114,5 | 80 | 20 | 25 | 3 | 5,5 | 6,5 | 52 | 40 | 18 | 15 | 10 | 25 | 739 | | | 301,30 € | | 05626-14020 | 134,5 | 90 | 20 | 35 | 3 | 5,5 | 6,5 | 52 | 40 | 18 | 15 | 20 | 35 | 739 | | | 317,40 € | | 05626-15020 | 152 | 101,5 | 25 | 37 | 3,5 | 5,5 | 7,5 | 64 | 50 | 20 | 19 | 20 | 39 | 1155 | | | 335,80 € | | 05626-15050 | 212 | 131,5 | 25 | 67 | 3,5 | 5,5 | 7,5 | 64 | 50 | 20 | 19 | 50 | 69 | 1155 | | | 392,15 € | | 05626-22010 | 93,5 | 73 | 18 | 39,5 | 3 | 3 | 4 | 36 | 25,5 | 8 | 9,5 | 10 | 19,5 | 141 | | | 276,00 € | | 05626-22020 | 113,5 | 83 | 18 | 49,5 | 3 | 3 | 4 | 36 | 25,5 | 8 | 9,5 | 20 | 29,5 | 141 | | | 282,90 € | | 05626-22510 | 93,5 | 73 | 18 | 27 | 3 | 3 | 4 | 40 | 28 | 9,6 | 9,5 | 10 | 19,5 | 264 | | | 276,00 € | | 05626-22520 | 113,5 | 83 | 18 | 37 | 3 | 3 | 4 | 40 | 28 | 9,6 | 9,5 | 20 | 29,5 | 264 | | | 282,90 € | | 05626-23210 | 113,5 | 80 | 20 | 25 | 3 | 5,5 | 6,5 | 45 | 34 | 16,5 | 15 | 10 | 25 | 422 | | | 285,20 € | | 05626-23220 | 133,5 | 90 | 20 | 35 | 3 | 5,5 | 6,5 | 45 | 34 | 16,5 | 15 | 20 | 35 | 422 | | | 295,55 € | | 05626-24010 | 114,5 | 80 | 20 | 25 | 3 | 5,5 | 6,5 | 52 | 40 | 18 | 15 | 10 | 25 | 739 | | | 301,30 € | | 05626-24020 | 134,5 | 90 | 20 | 35 | 3 | 5,5 | 6,5 | 52 | 40 | 18 | 15 | 20 | 35 | 739 | | | 317,40 € | | 05626-25020 | 152 | 101,5 | 25 | 37 | 3,5 | 5,5 | 7,5 | 64 | 50 | 20 | 19 | 20 | 39 | 1155 | | | 335,80 € | | 05626-25050 | 212 | 131,5 | 25 | 67 | 3,5 | 5,5 | 7,5 | 64 | 50 | 20 | 19 | 50 | 69 | 1155 | | | 392,15 € | |
|
|
Rychlá objednávka / zkontrolovat dostupnostPřímé objednání zboží nebo kontrola dostupnosti.zobrazit |
|