Společnost norelem používá cookies pro opimální tvoření a průběžné vylepšování webové stránky. Dalším používáním webové stránky souhlasíte s používáním souborů cookie. V našem Prohlášení o ochraně údajů naleznete další informace na téma cookies.Souhlas

Popis zboží/obrázky produktu

Vyvolat/filtrovat všechno zboží
PopisMateriál:Pouzdro z vysoce pevného hliníku.
Upínací rameno z oceli.
Provedení: Upínací rameno brynýrováno.Upozornění:Miniupínač se vyznačuje zejména malými stavebními rozměry, přesným umístěním upínacího ramena a lehkou konstrukcí. Miniupínače jsou jsou absolutně samosvorné. Rovněž při úbytku tlaku je upínací síla bezpečně zajištěna, protože je díky vestavěné lomené páce na upínacím ramenu dosaženo polohy nad mrtvým bodem. Díky trvalému mazání a speciálním ložiskovým pouzdrům jsou miniaturní upínače bezúdržbové. Lze je provozovat na suchý vzduch bez obsahu oleje.
Manuální zavírání a zablokování pomocí pohybu rukou.
Pneumatické otvírání a zavírání.

Upozornění: Je nutný 5/3cestný ventil, střední poloha je odvětrávací.
Na vyžádání:Upínací rameno bez otvorů.Zvláštnost:
RoHS
StaženíZde naleznete mnoho informací shromážděných do souboru PDF:

Hledáte CAD data? Tyto naleznete přímo v produktové tabulce.
 Datový list 05652 Miniaturní upínač s ručním ovládáním 338 kB

Výkresy (celkový přehled)

Miniaturní upínač s ručním ovládáním
Miniaturní upínač s ručním ovládáním

Miniupínače s elektrickým snímáním koncové polohy (magnetický spínač)

více informací

Výkresy

Miniupínače s elektrickým snímáním koncové polohy (magnetický spínač)
Miniupínače s elektrickým snímáním koncové polohy (magnetický spínač)

Přehled zboží (komprimováno)

Výběr/filtr zboží
Objednací čísloVelikost

Upínací moment
Nm
při 5 barech
Přidžovací
moment
Nm
Provozní tlak
v barech
vzduch bez oleje
Maximální tlak
v barech vzduch
bez oleje
B1B2B4B5B6B7B8B10B11B12B15B16B17CADPřís.CenaObjednat
05652-081111282556263215501418122,55728636 596,76 €
05652-081112282556263215501418122,55728636 596,76 €
05652-15111131554563039186017221536832842 696,70 €
05652-15111231554563039186017221536832842 696,70 €
05652-251111425755635452275202518468401052,5 768,49 €
05652-251112425755635452275202518468401052,5 768,49 €
Objednací čísloVelikost

D1

D2D3D4D5L1L2L3L4L5L6L8L9L10L12L14RRuční ovládáníCADPřís.CenaObjednat
05652-0811112M55,542091239627,5207,510516105712135vlevo 596,76 €
05652-0811122M55,542091239627,5207,510516105712135vpravo 596,76 €
05652-1511113G 1/86,5520915812040251415520126915135vlevo 696,70 €
05652-1511123G 1/86,5520915812040251415520126915135vpravo 696,70 €
05652-2511114G 1/88,5620918213647281718525168017,5135vlevo 768,49 €
05652-2511124G 1/88,5620918213647281718525168017,5135vpravo 768,49 €

Miniupínače bez snímání koncové polohy

více informací

Výkresy

Miniupínače bez snímání koncové polohy

Přehled zboží (komprimováno)

Výběr/filtr zboží
Objednací čísloVelikost

Upínací moment
Nm
při 5 barech
Přidžovací
moment
Nm
Provozní tlak
v barech
vzduch bez oleje
Maximální tlak
v barech vzduch
bez oleje
B1B2B4B5B6B7B8B10B11B12B15B16B17CADPřís.CenaObjednat
05652-084111282556263215501418122,55728636 498,25 €
05652-084112282556263215501418122,55728636 498,25 €
05652-15411131554563039186017221536832842 581,28 €
05652-15411231554563039186017221536832842 581,28 €
05652-254111425755635452275202518468401052,5 674,18 €
05652-254112425755635452275202518468401052,5 674,18 €
Objednací čísloVelikost

D1

D2D3D4D5L1L2L3L4L5L6L8L9L10L12L14RRuční ovládáníCADPřís.CenaObjednat
05652-0841112M55,542091239627,5207,510516105712135vlevo 498,25 €
05652-0841122M55,542091239627,5207,510516105712135vpravo 498,25 €
05652-1541113G 1/86,5520915812040251415520126915135vlevo 581,28 €
05652-1541123G 1/86,5520915812040251415520126915135vpravo 581,28 €
05652-2541114G 1/88,5620918213647281718525168017,5135vlevo 674,18 €
05652-2541124G 1/88,5620918213647281718525168017,5135vpravo 674,18 €