|
|
05625Adaptér pro otočný upínač |
zpět |
|
Popis zboží/obrázky produktu |
|
|
PopisMateriál:Vysokopevnostní hliníková slitina.Provedení: Hart-Coat® potaženo.Upozornění:Povrch odolný proti opotřebení, odpuzující částice vzniklé při svařování. K uchycení specifických upínacích ramen. Vhodné pro výkyvné upínače pneumatické 05610 příslušné velikosti.Zvláštnost: StaženíZde naleznete mnoho informací shromážděných do souboru PDF:
Hledáte CAD data? Tyto naleznete přímo v produktové tabulce.
|
Objednací číslo | Velikost | A | B | D | D1 | D2 | D3 | H | H1 | L | L1 | T | T1 | CAD | Přís. | Cena | Objednat |
---|
05625-1216 | 12/16 | 22 | 12 | 8 | 5,5 | 10 | 4,5 | 14 | 6 | 30 | 13 | 7 | 5 | | | 20,61 € | | 05625-2000 | 20 | 30 | 16 | 12 | 8,5 | 14 | 5,5 | 20 | 8 | 40 | 18 | 10,5 | 5,5 | | | 23,36 € | | 05625-2500 | 25 | 38 | 16 | 14 | 8,5 | 14 | 5,5 | 20 | 8 | 50 | 25 | 8 | 6,5 | | | 28,84 € | | 05625-3240 | 32/40 | 45 | 19 | 16 | 8,5 | 14 | 7 | 25 | 10 | 60 | 30 | 11 | 9 | | | 31,59 € | | 05625-5063 | 50/63 | 48 | 25 | 20 | 10,5 | 17 | 9 | 30 | 12 | 65 | 30 | 14 | 10 | | | 34,34 € | |
|
Rychlá objednávka / zkontrolovat dostupnostPřímé objednání zboží nebo kontrola dostupnosti.zobrazit |
|