|
|
05665Miniaturní upínač k vodorovné montáži |
zpět |
|
|
PopisMateriál:Pouzdro z vysoce pevného hliníku. Upínací rameno z oceli.Provedení: Upínací rameno brynýrováno.Upozornění:Miniupínač se vyznačuje zejména svými malými rozměry, přesností polohování upínacího ramena a svou lehkou konstrukcí. Miniupínače jsou absolutně samosvorné. I když přestane působit tlak, je bezpečně zaručena upínací síla, jelikož díky integrované lomené páce na upínacím ramenu je s rezervou překonána poloha mrtvého bodu. Díky trvalému mazání a speciálním ložiskovým pouzdrům jsou miniupínače bezúdržbové. Lze je provozovat se suchým vzduchem neobsahujícím olej.Zvláštnost: StaženíZde naleznete mnoho informací shromážděných do souboru PDF:
Hledáte CAD data? Tyto naleznete přímo v produktové tabulce.
|
Výkresy (celkový přehled) |
Miniupínače s elektrickým snímáním koncové polohy (magnetický spínač) |
více informací |
Objednací číslo | Velikost | Upínací moment Nm při 5 barech | Přidžovací moment Nm | Provozní tlak v barech vzduch bez oleje | Maximální tlak v barech vzduch bez oleje | B1 | B2 | B4 | B5 | B6 | B7 | B8 | CAD | Přís. | Cena | Objednat |
---|
05665-081 | 2 | 8 | 25 | 5 | 6 | 26 | 32 | 12 | 10 | 45 | 65 | 33 | | | 555,97 € | | 05665-151 | 3 | 15 | 54 | 5 | 6 | 30 | 39 | 15 | 12 | 45 | 65 | 50 | | | 648,84 € | | 05665-251 | 4 | 25 | 75 | 5 | 6 | 35 | 45 | 12 | 16 | 50 | 70 | 52 | | | 717,81 € | |
Objednací číslo | Velikost | B10 | B11 | B12 | D1 | L1 | L2 | L3 | L4 | L5 | L6 | Spojovací závit | CAD | Přís. | Cena | Objednat |
---|
05665-081 | 2 | 2,5 | 3 | 6,5 | 5 | 123 | 16 | 32 | 48 | 4 | 50 | M05 | | | 555,97 € | | 05665-151 | 3 | 3 | 3 | 8,5 | 8,3 | 158 | 22 | 32 | 48 | 10,5 | 73 | G1/8 | | | 648,84 € | | 05665-251 | 4 | 4 | 4 | 8,5 | 8,3 | 182 | 26,5 | 45 | 64 | 19,5 | 80 | G1/8 | | | 717,81 € | |
|
Objednací číslo | Velikost | Upínací moment Nm při 5 barech | Přidžovací moment Nm | Provozní tlak v barech vzduch bez oleje | Maximální tlak v barech vzduch bez oleje | B1 | B2 | B4 | B5 | B6 | B7 | B8 | CAD | Přís. | Cena | Objednat |
---|
05665-084 | 2 | 8 | 25 | 5 | 6 | 26 | 32 | 12 | 10 | 45 | 65 | 33 | | | 453,22 € | | 05665-154 | 3 | 15 | 54 | 5 | 6 | 30 | 39 | 15 | 12 | 45 | 65 | 50 | | | 532,01 € | | 05665-254 | 4 | 25 | 75 | 5 | 6 | 35 | 45 | 12 | 16 | 50 | 70 | 52 | | | 620,71 € | |
Objednací číslo | Velikost | B10 | B11 | B12 | D1 | L1 | L2 | L3 | L4 | L5 | L6 | Spojovací závit | CAD | Přís. | Cena | Objednat |
---|
05665-084 | 2 | 2,5 | 3 | 6,5 | 5 | 123 | 16 | 32 | 48 | 4 | 50 | M05 | | | 453,22 € | | 05665-154 | 3 | 3 | 3 | 8,5 | 8,3 | 158 | 22 | 32 | 48 | 10,5 | 73 | G1/8 | | | 532,01 € | | 05665-254 | 4 | 4 | 4 | 8,5 | 8,3 | 182 | 26,5 | 45 | 64 | 19,5 | 80 | G1/8 | | | 620,71 € | |
|
|
Rychlá objednávka / zkontrolovat dostupnostPřímé objednání zboží nebo kontrola dostupnosti.zobrazit |
|