PopisMateriál:Ocel nebo nerezová ocel 1.4301.
Provedení: Pozinkováno, modře pasivováno.
Nerezová ocel, bez povrchové úpravy.Upozornění:Stahovací spony s upínacím třmenem pro bezpečné držení a uzavírání klapek, vík nádrží, krytů strojů a podobně. Překročením mrtvého bodu drží pevně i při vibracích.
Upínací síla je vytvářena napnutím třmenu.
Pomocí otvoru D2 lze stahovací spony zajistit proti náhodnému otevření nebo je zaplombovat.
Stahovací spony lze přišroubovat nebo přinýtovat.
Protikusy je nutno objednat zvlášť.
Přídržná síla F1 se vztahuje na stahovací sponu, nikoliv na protikus.Na vyžádání:Uzamykatelné provedení s okem pro zámek.Příslušenství:Protikus 05535.Zvláštnost: