PopisMateriál:Ocel nebo nerezová ocel 1.4301.
Provedení: pozinkováno, tlustá vrstva pasivovaná a lakovaná Top Coat.
Nerezová ocel, bez povrchové úpravy.Upozornění:Stahovací spony s pružným třmenem pro bezpečné držení a uzavírání klapek, vík nádrží, krytů strojů a podobně. Překročením mrtvého bodu drží pevně i při vibracích.
Upínací síla je zajištěna napnutím pružného třmenu.
Stahovací spony lze přišroubovat nebo přinýtovat.
K upevnění komponentů doporučujeme zápustné šrouby.
Protikusy je nutno objednat zvlášť.Zvláštnost: