Společnost norelem používá cookies pro opimální tvoření a průběžné vylepšování webové stránky. Dalším používáním webové stránky souhlasíte s používáním souborů cookie. V našem Prohlášení o ochraně údajů naleznete další informace na téma cookies.Souhlas

Popis zboží/obrázky produktu

Vyvolat/filtrovat všechno zboží
PopisMateriál:Ocel nebo nerezová ocel 1.4301.Provedení: Pozinkováno, modře pasivováno.
Nerezová ocel, bez povrchové úpravy.
Upozornění:Nastavitelné stahovací spony slouží jako bezpečný uzavírací systém pro průmyslové aplikace. Překročením mrtvého bodu drží pevně i při vibracích.

Po zaháknutí upínacího háku v protikusu lze díly, které mají být spojeny, napnutím rukojeti k sobě přitáhnout až o 15 mm.
K vyrovnání tolerancí a k vytvoření dostatečného napětí lze upínací hák nastavit jeho otáčením (M8).

Stahovací spony lze přišroubovat nebo přinýtovat.
K upevnění komponentů doporučujeme zápustné šrouby.

Protikusy v požadovaném provedení je nutno objednat zvlášť.

Přídržná síla F1 se vztahuje na stahovací sponu, nikoliv na protikus.
Na vyžádání:Uzamykatelné provedení s okem pro zámek.Zvláštnost:
RoHS
StaženíZde naleznete mnoho informací shromážděných do souboru PDF:

Hledáte CAD data? Tyto naleznete přímo v produktové tabulce.
 Datový list 05552 Upínací uzávěry nastavitelné 182 kB

Výkresy (celkový přehled)

Upínací uzávěry nastavitelné

Upínací uzávěry nastavitelné provedení A

více informací

Výkresy

Upínací uzávěry nastavitelné provedení A

Přehled zboží (komprimováno)

Výběr/filtr zboží
Objednací číslo
ocel
Objednací číslo
Nerezová ocel
HLPřídržná
síla
F1 N
Filtr
05552-161145105552-1611452211456500
05552-161168105552-1611682361686500

Protikus, provedení A

více informací

Výkresy

Protikus, provedení A

Přehled zboží (komprimováno)

Výběr/filtr zboží
Objednací číslo
ocel
Objednací číslo
Nerezová ocel
Provedení

Filtr
05552-914338105552-9143382A

Protikus, provedení B

více informací

Výkresy

Protikus, provedení B

Přehled zboží (komprimováno)

Výběr/filtr zboží
Objednací číslo
ocel
Objednací číslo
Nerezová ocel
Provedení

Filtr
05552-925478105552-9254782B