Společnost norelem používá cookies pro opimální tvoření a průběžné vylepšování webové stránky. Dalším používáním webové stránky souhlasíte s používáním souborů cookie. V našem Prohlášení o ochraně údajů naleznete další informace na téma cookies.Souhlas
Stahovací spony, nastavitelné s kloubovým upínacím hákem
05550

Stahovací spony, nastavitelné s kloubovým upínacím hákem

zpět

Popis zboží/obrázky produktu

PopisMateriál:Ocel nebo nerezová ocel 1.4301.Provedení: Pozinkováno, modře pasivováno.
Nerezová ocel, bez povrchové úpravy.
Upozornění:Nastavitelné stahovací spony slouží jako bezpečný uzavírací systém pro průmyslové aplikace. Překročením mrtvého bodu drží pevně i při vibracích.
K vyrovnání tolerancí má stahovací spona pohyblivě uložený upínací hák.


Po zaháknutí upínacího háku v protikusu lze díly, které mají být spojeny, napnutím rukojeti k sobě přitáhnout až o 15 mm.
K vyrovnání tolerancí a k vytvoření dostatečného napětí lze upínací hák nastavit jeho otáčením (M6).

Stahovací spony lze přišroubovat nebo přinýtovat.
K upevnění komponentů doporučujeme zápustné šrouby.

Protikusy je nutno objednat zvlášť.

Přídržná síla F1 se vztahuje na stahovací sponu, nikoliv na protikus.
Na vyžádání:K dodání s pojistkou proti vyskočení.Zvláštnost:
RoHS
StaženíZde naleznete mnoho informací shromážděných do souboru PDF:

Hledáte CAD data? Tyto naleznete přímo v produktové tabulce.
 Datový list 05550 Stahovací spony, nastavitelné s kloubovým upínacím hákem 233 kB

Výkresy (celkový přehled)

Stahovací spony, nastavitelné s kloubovým upínacím hákem

Upínací uzávěry s pohyblivým upínacím hákem v provedení A

více informací

Výkresy

Upínací uzávěry s pohyblivým upínacím hákem v provedení A

Výběr/filtr zboží

Objednací čísloMateriál
základní
těleso
ProvedeníPřídržná
síla
F1 N
CADPřís.CenaObjednat
05550-1421121ocelA1000 4,78 €
05550-1421122Nerezová ocelA1000 9,19 €

Protikus, provedení A

více informací

Výkresy

Protikus, provedení A

Výběr/filtr zboží

Objednací číslo

Materiál
základní
těleso
Provedení

DCADPřís.CenaObjednat
05550-9135211ocelA3,7 0,35 €
05550-9135212Nerezová ocelA3,7 0,77 €