Společnost norelem používá cookies pro opimální tvoření a průběžné vylepšování webové stránky. Dalším používáním webové stránky souhlasíte s používáním souborů cookie. V našem Prohlášení o ochraně údajů naleznete další informace na téma cookies.Souhlas

Popis zboží/obrázky produktu

PopisMateriál:Základní těleso: plast PA 6, vyztužený skelnými vlákny.
Tlačítko: plast PA 6, vyztužený skelnými vlákny.
Odblokovací závora: ocel.
Provedení: Základní těleso, černé.
Tlačítko, červené.
Odblokovací závora, pozinkovaná.
Upozornění:K nouzovému odblokování zaklapávacích uzávěrů na zadní straně. Montáž se provádí bez mechanického opracování pomocí dvou šroubů s válcovou hlavou (přednostně DIN 912 M6x12). Vhodné pro všechny zaklapávací uzávěry.Zvláštnost:
RoHS
StaženíZde naleznete mnoho informací shromážděných do souboru PDF:

Hledáte CAD data? Tyto naleznete přímo v produktové tabulce.
 Datový list 05599 Nouzové otvírače 542 kB

Výkresy

Nouzové otvírače

Výběr/filtr zboží

Objednací číslo

Šířka
drážky
H
min.
H
max.
PCADPřís.CenaObjednat
05599-930508/10305030-50 30,87 €
05599-960808/10608060-80 30,87 €
Můj norelemE-mailHeslo
Nákupní košík
Počet zboží: 0
Součet: 0,00  
Zobrazit
Rychlá objednávka / zkontrolovat dostupnostPřímé objednání zboží nebo kontrola dostupnosti.zobrazit
Česká reublika
Mapa umístění Tisk Doporučit Top
Copyright © 2025 norelem. Všechna práva vyhrazena. Tel +49 71 45/206-44 až 45 · Fax +49 71 45/206-83