Společnost norelem používá cookies pro opimální tvoření a průběžné vylepšování webové stránky. Dalším používáním webové stránky souhlasíte s používáním souborů cookie. V našem Prohlášení o ochraně údajů naleznete další informace na téma cookies.Souhlas

Kuličkové rolny norelem

Pomocí kuličkových rolen lze snadno posouvat, otáčet a navádět kusové zboží. Kuličkové rolny se osvědčily jako stavebnicové prvky v dopravníkových a podávacích systémech, na obráběcích strojích a balicích zařízeních. – Jedno zda jsou přepravovány těžké nebo citlivé předměty: Pomocí kuličkových rolen norelem lze lehce uskutečnit přepravu obrobků a objektů.

Oblasti použití kuličkových rolen

Kuličkové rolny norelem se uplatňují při použití krájecích lisů, ohraňovacích lisů, měřidel, k přepravě materiálu v čistých prostorech a miniaturních nástrojů, jakož i u překládky nákladu a u dopravníků. Kuličkové rolny firmy norelem tímto tímto nabízí řešení pro veškeré přepravní požadavky.

Dopravní technika

- Kuličkové dopravníky, otočné stoly a výhybky u třídicích a rozváděcích zařízení

- Body křížení u kontinuálních dopravníků

- Zařízení pro třídění zavazadel na letištích

- Přeprava ocelových trubek

- Vysokozdvižné plošiny

Všeobecné strojírenství

- Podávací stoly pro stroje na zpracování plechu

- Přípravky pro ohraňovací stroje

- Podávací zařízení pro obráběcí centra

- Vrtací stoly a  motoricky poháněné montážní pomůcky ve výrobě velkých motorů

Další oblasti použití

- Konstrukce speciálních strojů

- Letecký průmysl

- Nápojový průmysl a  průmysl kamene

Montáž kuličkových rolen norelem

Kuličkové rolny mají ocelový kryt s vloženou kulovou pánví
z kalené oceli
. Tato slouží jako dráha pro více menších nosných kuliček. Při otáčení zátěžové koule se nosné kuličky valí na kulové pánvi.

Přednosti kuličkových rolen norelem

- Kuličkové rolny jsou konstruovány tak, že je ve všech montážních polohách zaručeno přesné odvalování

- Kuličkové rolny zajišťují plné zatížení / nosnost

- Kuličkové rolny jsou téměř bezúdržbové

- Téměř všechna provedení kuličkových rolen jsou chráněna plstěným olejovým těsněním proti znečištění

- Kuličkové rolny lze namontovat rychle a s úsporou nákladů

Sortiment se rozděluje na 42 různých norelem variant kuličkových rolen/provedení kuličkových rolen s širokou nosností 50 N - 15000 N a s různými průměry.

Provedení kuličkových rolen

Kuličkové rolny s masivním ocelovým pouzdrem

Kuličkové rolny s masivním a pozinkovaným ocelovým pouzdrem jsou speciálně navrženy pro těžké úkoly a zůstávají funkční i při vysokém rázovém zatížení a v extrémních podmínkách. Kuličkové rolny norelem s masivním ocelovým pouzdrem jsou použitelné pro vysoká zatížení až 15.000 N a lze je transportovat.

Kuličkové rolny mini

Společnost norelem nabízí další variantu provedení kuličkové rolny mini. Tato speciální konstrukce se používá hlavně v měřicích přístrojích, při dopravě materiálu v čistých prostorách a v miniaturních mechanizmech. Kuličkové rolny se skládají z pouzdra s integrovanou ložiskovou pánví, z krytu, zátěžové kuličky a několika nosných kuliček. Kuličkové rolny mini jsou k dostání v ocelovém a nerezovém provedení v internetovém obchodě norelem.

Kuličkové rolny s pouzdrem z ocelového plechu

norelem kuličkové rolny, které jsou vybaveny pouzdrem z ocelového plechu, jsou vybavena plstěným těsněním. Tato filcová těsnění zajišťují snížení vnikání nečistot. U pouzder si můžete podle potřeby vybrat mezi pozinkovanou a nerezovou ocelí.

Dráha pružiny

Zátěžová koule nabízí zákazníkovi dodatečnou volbu. Vedle oceli a nerezové oceli se může rozhodnout pro zátěžovou kouli z polyamidu. Kuličkové rolny se zátěžovými koulemi z polyamidu (plastové zátěžové koule) jsou vhodné zejména pro přepravu citlivých materiálů, jako jsou sklo nebo leštěné hliníkové a ocelové plechy.

Kuličkové rolny pro venkovní oblasti

Kuličková ložiska z plné oceli jsou koncipována pro dlouhou životnost při rázovém zatížení. Všechny jednotky se dodávají s pouzdrem z plné oceli a kaleným povrchem. Díky mnoha samočisticím otvorům mají kuličkové rolny velmi vysoký stupeň samočištění. Proto jsou obzvlášť vhodné k použití ve venkovních zařízeních.

Kuličkové rolny se závitovým čepem

Kuličkové rolny mají velkou opěrnou oblast. Na základě upevnění ve vrtacím otvoru má velkou stabilitu a vysokou nosnost. Tvarované stírací těsnění nosné kuličky je umístěno vně.

Kuličkové rolny s upevňovacím prvkem /upevňovacím otvorem

Kuličkové rolny s upevňovacím prvkem resp. upevňovacím otvorem (bez pouzdra) lze snadno z funkční strany montovat a demontovat. Upevnění kuličkových rolen s upevňovacím prvkem probíhá s pružnými příchytkami. Tyto připouštějí velké tolerence v upevňovacím otvoru.

Kuličkové rolny s pružinovými prvky

Kuličkové rolny s pružinovými prvky které umožňují rovnoměrné rozložení zátěže při přepravě zboží s nerovnými plochymi. Při použití u strojů, jako jsou krájecí lisy, ohraňovací lisy atp., odpruží prvek po ukončení operace opět ven a obrobek může být odvalen.

Toleranční kroužky

Použití tolerančních kroužků umožňuje vytvořit mezi spojovanými díly velké toleranční pole. Kuličkové rolny lze namontovat rychle a nenákladně.

Pokyny pro montáž a technické údaje

Pokyny pro montáž a technické údaje lze také vyhledat v datovém listu k našim kuličkovým válečkům norelem (95000).

Stanovení zatížení kuličkových rolen

Ke zjištění zatížení pro kuličkovou rolnu se vydělí hmotnost přepravovaného materiálu číslem 3. Při dobrém sladění roviny zátěžových kuliček lze, podle vlastností dopravovaného materiálu, počítat i s počtem nosných kuličkových rolen.

Uspořádání kuličkových rolen

Uspořádání kuličkových rolen se řídí podle základové plochy přepravovaného materiálu. U materiálu s jednotnou, hladkou základovou plochou, jako jsou např. dna beden, se rozteč mezi kulovými kladkami vypočítá jednoduše z nejmenší délky hrany dělené 2,5.

Přepravní rychlost a nosnost

Doporučená přepravní rychlost činí 1 m/s. U polyamidových zátěžových kuliček 0,25 m/s. Uvedené nosnosti platí pro všechny montážní polohy a vztahují se na 106 otáček zátěžové kuličky. Při delším používání při rychlostech vyšších než 1 m/s je třeba, zejména u kuliček o Ø 60 až 90, v závislosti na zatížení, počítat se zvýšením teploty a snížením životnosti.

Výpočet životnosti

L =(C/F)³ x 10⁶ otáčky

   

L = životnost

C = nosnost (N)

F = zatížení (N)

Pozor: Používejte vysokoteplotní mazivo (viz datový list kuličkových rolen)(95000).

Teplotní odolnost

Teplotní odolnost činí u kuličkových rolen s plstěným těsněním 100 °C trvalé teploty. U teplot nad 100 °C lze použít nepozinkované kuličkové rolny s ocelovým zátěžovým válečkem bez plstěného těsnění. Respektujte sníženou nosnost! Nosnost vynásobte teplotním faktorem (tabulka).

Stanovení zatížení kuličkových rolen u kuličkových rolen s pružinovými prvky

U těchto provedení jsou pro volbu velikosti rozhodující hodnoty uvedené v rubrice „Předpínací síla“. Hmotnost přepravovaného materiálu se zde dělí počtem nosných kuličkových rolen.
Můj norelemE-mailHeslo
Nákupní košík
Počet zboží: 0
Součet: 0,00  
Zobrazit
Rychlá objednávka / zkontrolovat dostupnostPřímé objednání zboží nebo kontrola dostupnosti.zobrazit
Česká reublika
Mapa umístění Tisk Doporučit Top
Copyright © 2025 norelem. Všechna práva vyhrazena. Tel +49 71 45/206-44 až 45 · Fax +49 71 45/206-83