Společnost norelem používá cookies pro opimální tvoření a průběžné vylepšování webové stránky. Dalším používáním webové stránky souhlasíte s používáním souborů cookie. V našem Prohlášení o ochraně údajů naleznete další informace na téma cookies.Souhlas
Kuličkové rolny s plastovým pouzdrem
95153

Kuličkové rolny s plastovým pouzdrem

zpět

Popis zboží/obrázky produktu

Vyvolat/filtrovat všechno zboží
PopisMateriál:Pouzdro a kryt z POM.
Nosné kuličky z nerezové oceli.
Zátěžová kulička z nerezové oceli nebo z plastu.
Provedení: Nerezová ocel, kalená.Upozornění:Kuličkové rolny jsou vyrobeny z certifikovaného modrého plastu, který je vhodný pro použití v potravinářském průmyslu. Kuličkové rolny jsou vybaveny uzavřeným krytem bez mezer, který zabraňuje vzniku špinavé hrany.

Otvory pro nečistoty na spodní straně pouzdra umožňují obzvláště snadné čištění kuličkových rolen.

Přepravní rychlost do 1,5 m/s.

Vyhovující předpisům pro potraviny: Food Grade, nařízení EU 1935/2004, nařízení EU 10/2011.
Teplotní rozsah:-30°C až +50°C (do +30°C u plastové zátěžové kuličky)Odkaz na výkres:
1) Zátěžové kuličky
2) Nosné kuličky

Provedení A: víko a pouzdro z POM, nosné kuličky z nerezové oceli, zátěžová kulička z POM
Provedení B: víko a pouzdro z POM, nosné kuličky z nerezové oceli, zátěžová kulička z nerezové oceli
StaženíZde naleznete mnoho informací shromážděných do souboru PDF:

Hledáte CAD data? Tyto naleznete přímo v produktové tabulce.
 Datový list 95153 Kuličkové rolny s plastovým pouzdrem 119 kB

Výkresy (celkový přehled)

Kuličkové rolny s plastovým pouzdrem

Kuličkové rolny s pouzdrem z umělé hmoty, provedení A

více informací

Výkresy

Kuličkové rolny s pouzdrem z umělé hmoty, provedení A

Výběr/filtr zboží

Objednací čísloProvedeníTyp provedeníD

D1DKHH1H2Nosnost C
(N)
Druh upevněníCADPřís.CenaObjednat
95153-150Akulička z POM243115,87520,59,54,5200zalisovat 9,15 €
95153-220Akulička z POM364522,22530,5104,5250zalisovat 16,77 €
95153-300Akulička z POM45553037145,5350zalisovat 28,31 €
95153-440Akulička z POM627544,553,5199500zalisovat 90,62 €

Kuličkové rolny s pouzdrem z umělé hmoty, provedení B

více informací

Výkresy

Kuličkové rolny s pouzdrem z umělé hmoty, provedení B

Výběr/filtr zboží

Objednací čísloProvedeníTyp provedeníD

D1DKHH1H2Nosnost C
(N)
Druh upevněníCADPřís.CenaObjednat
95153-151Bkulička z nerezové oceli243115,87520,59,54,5200zalisovat 11,62 €
95153-221Bkulička z nerezové oceli364522,22530,5104,5250zalisovat 20,63 €
95153-301Bkulička z nerezové oceli45553037145,5350zalisovat 30,06 €
95153-441Bkulička z nerezové oceli627544,553,5199500zalisovat 92,67 €
Můj norelemE-mailHeslo
Nákupní košík
Počet zboží: 0
Součet: 0,00  
Zobrazit
Rychlá objednávka / zkontrolovat dostupnostPřímé objednání zboží nebo kontrola dostupnosti.zobrazit
Česká reublika
Mapa umístění Tisk Doporučit Top
Copyright © 2025 norelem. Všechna práva vyhrazena. Tel +49 71 45/206-44 až 45 · Fax +49 71 45/206-83