Společnost norelem používá cookies pro opimální tvoření a průběžné vylepšování webové stránky. Dalším používáním webové stránky souhlasíte s používáním souborů cookie. V našem Prohlášení o ochraně údajů naleznete další informace na téma cookies.Souhlas
Kuličkové rolny pro vysoké zatížení vhodné pro venkovní oblasti
95156-02

Kuličkové rolny pro vysoké zatížení vhodné pro venkovní oblasti

zpět

Popis zboží/obrázky produktu

PopisMateriál:Kuličkové prvky, nerezová ocel 1.4021.
Pouzdro, nerezová ocel 1.4301.
Provedení: Bez povrchové úpravy.Upozornění:Kuličkové rolny z plné oceli jsou koncipované pro dlouhou životnost při rázovém zatížení. Všechny jednotky se dodávají s pouzdrem z plné oceli a kaleným povrchem. Díky mnoha samočisticím otvorům mají kuličkové rolny velmi vysoký stupeň samočištění. Proto jsou obzvlášť vhodné k použití ve venkovních zařízeních.Odkaz na výkres:
1) Zátěžová kulička
2) Nosná kulička
Zvláštnost:
nerezová ocelRoHS
StaženíZde naleznete mnoho informací shromážděných do souboru PDF:

Hledáte CAD data? Tyto naleznete přímo v produktové tabulce.
 Datový list 95156-02 Kuličkové rolny pro vysoké zatížení vhodné pro venkovní oblasti 215 kB
 Pokyny pro montáž a technické údaje pro kuličkové rolny 113 kB

Výkresy

Kuličkové rolny pro vysoké zatížení vhodné pro venkovní oblasti

Výběr/filtr zboží

Objednací čísloDKD1D

HH1H2Nosnost C
(N)
CADPřís.CenaObjednat
95156-02-330305545±0,08036,813,8±0,23,42000 58,55 €
Můj norelemE-mailHeslo
Nákupní košík
Počet zboží: 0
Součet: 0,00 
Zobrazit
Rychlá objednávka / zkontrolovat dostupnostPřímé objednání zboží nebo kontrola dostupnosti.zobrazit
Česká reublika
Mapa umístění Tisk Doporučit Top
Copyright © 2024 norelem. Všechna práva vyhrazena. Tel +49 71 45/206-44 až 45 · Fax +49 71 45/206-83