Společnost norelem používá cookies pro opimální tvoření a průběžné vylepšování webové stránky. Dalším používáním webové stránky souhlasíte s používáním souborů cookie. V našem Prohlášení o ochraně údajů naleznete další informace na téma cookies.Souhlas
Kuličkové rolny s pouzdrem z ocelového plechu
95150

Kuličkové rolny s pouzdrem z ocelového plechu

zpět

Popis zboží/obrázky produktu

PopisMateriál:Ocel pozinkovaná nebo nerezová.Upozornění:95150-115 není vybavena plstěným těsněním.Odkaz na výkres:
1) Zátěžová kulička
2) Nosná kulička

Provedení B: víko a pouzdro pozinkované, kuličky z oceli
Provedení C: víko a pouzdro pozinkované, kuličky z nerezové oceli
Provedení D: víko, pouzdro a kuličky z nerezové oceli
StaženíZde naleznete mnoho informací shromážděných do souboru PDF:

Hledáte CAD data? Tyto naleznete přímo v produktové tabulce.
 Datový list 95150 Kuličkové rolny s pouzdrem z ocelového plechu 253 kB

Výkresy

Kuličkové rolny s pouzdrem z ocelového plechu

Výběr/filtr zboží

Objednací čísloProvedeníDKDD1HH1H2Nosnost C
(N)
Toleranční nákružek
vhodný pro
kuličkové rolny
CADPřís.CenaObjednat
95150-115B15,824±0,231219,52,860095164-024  7,21 €
95150-122B22,236±0,245309,82,8160095164-036  11,78 €
95150-130B3045±0,2553713,84300095164-045  22,62 €
95150-145B44,562±0,27553,5194610095164-062  70,38 €
95150-215C15,824±0,231219,52,860095164-024  14,64 €
95150-222C22,236±0,245309,82,8160095164-036  21,77 €
95150-230C3045±0,2553713,84300095164-045  34,55 €
95150-245C44,562±0,27553,5194610095164-062  116,64 €
95150-315D15,824±0,231219,52,838095164-024  18,18 €
95150-322D22,236±0,245309,82,8100095164-036  33,27 €
95150-330D3045±0,2553713,84200095164-045  65,31 €
Můj norelemE-mailHeslo
Nákupní košík
Počet zboží: 0
Součet: 0,00  
Zobrazit
Rychlá objednávka / zkontrolovat dostupnostPřímé objednání zboží nebo kontrola dostupnosti.zobrazit
Česká reublika
Mapa umístění Tisk Doporučit Top
Copyright © 2025 norelem. Všechna práva vyhrazena. Tel +49 71 45/206-44 až 45 · Fax +49 71 45/206-83