Společnost norelem používá cookies pro opimální tvoření a průběžné vylepšování webové stránky. Dalším používáním webové stránky souhlasíte s používáním souborů cookie. V našem Prohlášení o ochraně údajů naleznete další informace na téma cookies.Souhlas
Kuličkové rolny s pouzdrem z ocelového plechu a s plastovou zátěžovou kuličkou
95152

Kuličkové rolny s pouzdrem z ocelového plechu a s plastovou...

zpět

Popis zboží/obrázky produktu

PopisMateriál:Ocel pozinkovaná.
Zátěžové kuličky z polyamidu PA 66.
Upozornění:Kuličkové rolny s plastovými kuličkami jsou vhodné zejména pro přepravu citlivých materiálů, jako je sklo nebo leštěné hliníkové, měděné a ocelové plechy.
Mají plstěné těsnění chránící proti znečištění.
Odkaz na výkres:
1) Zátěžová kulička
2) Nosná kulička

Provedení B: víko a pouzdro zinkované, nosné kuličky z oceli
Provedení C: víko a pouzdro zinkované, nosné kuličky z nerezové oceli
Zvláštnost:
RoHS
StaženíZde naleznete mnoho informací shromážděných do souboru PDF:

Hledáte CAD data? Tyto naleznete přímo v produktové tabulce.
 Datový list 95152 Kuličkové rolny s pouzdrem z ocelového plechu a s plastovou zátěžovou kuličkou 216 kB
 Pokyny pro montáž a technické údaje pro kuličkové rolny 113 kB

Výkresy

Kuličkové rolny s pouzdrem z ocelového plechu a s plastovou zátěžovou kuličkou

Výběr/filtr zboží

Objednací čísloProvedeníDKDD1HH1H2Nosnost C
(N)
Toleranční nákružek
vhodný pro
kuličkové rolny
CADPřís.CenaObjednat
95152-115B15,824±0,06531219,52,810095164-024  7,94 €
95152-122B22,236±0,08045309,62,820095164-036  11,21 €
95152-130B3045±0,080553713,6425095164-045  45,59 €
95152-215C15,824±0,06531219,52,810095164-024  18,40 €
95152-222C22,236±0,08045309,62,820095164-036  26,66 €
95152-230C3045±0,080553713,6425095164-045  55,53 €
Můj norelemE-mailHeslo
Nákupní košík
Počet zboží: 0
Součet: 0,00 
Zobrazit
Rychlá objednávka / zkontrolovat dostupnostPřímé objednání zboží nebo kontrola dostupnosti.zobrazit
Česká reublika
Mapa umístění Tisk Doporučit Top
Copyright © 2024 norelem. Všechna práva vyhrazena. Tel +49 71 45/206-44 až 45 · Fax +49 71 45/206-83