Společnost norelem používá cookies pro opimální tvoření a průběžné vylepšování webové stránky. Dalším používáním webové stránky souhlasíte s používáním souborů cookie. V našem Prohlášení o ochraně údajů naleznete další informace na téma cookies.Souhlas

Popis zboží/obrázky produktu

PopisMateriál:Pásová pružinová ocel.Upozornění:Použití tolerančních kroužků umožňuje vytvořit mezi spojovanými díly velké toleranční pole.
Kuličkové rolny lze namontovat rychle a efektivně.
Odkaz na výkres:
1) Toleranční kroužek
Zvláštnost:
RoHS
StaženíZde naleznete mnoho informací shromážděných do souboru PDF:

Hledáte CAD data? Tyto naleznete přímo v produktové tabulce.
 Datový list 95164 Toleranční kroužky 146 kB

Výkresy

Toleranční kroužky

Výběr/filtr zboží

Objednací číslo

DMontážní rozměry
D1
Montážní rozměry
H
CADPřís.CenaObjednat
95164-0242425,7 +0,27 1,14 €
95164-0363637,7 +0,212 1,68 €
95164-0454546,7 +0,212 1,96 €
95164-0626264,1 +0,315 2,31 €
95164-100100102,5 +0,3519 6,27 €
Můj norelemE-mailHeslo
Nákupní košík
Počet zboží: 0
Součet: 0,00  
Zobrazit
Rychlá objednávka / zkontrolovat dostupnostPřímé objednání zboží nebo kontrola dostupnosti.zobrazit
Česká reublika
Mapa umístění Tisk Doporučit Top
Copyright © 2025 norelem. Všechna práva vyhrazena. Tel +49 71 45/206-44 až 45 · Fax +49 71 45/206-83