Společnost norelem používá cookies pro opimální tvoření a průběžné vylepšování webové stránky. Dalším používáním webové stránky souhlasíte s používáním souborů cookie. V našem Prohlášení o ochraně údajů naleznete další informace na téma cookies.Souhlas
Kuličkové rolny pro vysoké zatížení
95156-01

Kuličkové rolny pro vysoké zatížení

zpět

Popis zboží/obrázky produktu

PopisMateriál:Kuličkové prvky, nerezová ocel 1.4021.
Pouzdro, nerezová ocel 1.4301.
Provedení: Bez povrchové úpravy.Upozornění:Kuličkové rolny z plné oceli jsou koncipované pro dlouhou životnost při rázovém zatížení.
V jednotkách jsou již namontována těsnění proti prachu a samočisticí otvory.
Všechny jednotky se dodávají s pouzdrem z plné oceli a kaleným povrchem.
Odkaz na výkres:
1) Zátěžová kulička
2) Nosná kulička
Zvláštnost:
nerezová ocelRoHS
StaženíZde naleznete mnoho informací shromážděných do souboru PDF:

Hledáte CAD data? Tyto naleznete přímo v produktové tabulce.
 Datový list 95156-01 Kuličkové rolny pro vysoké zatížení 220 kB
 Pokyny pro montáž a technické údaje pro kuličkové rolny 113 kB

Výkresy

Kuličkové rolny pro vysoké zatížení

Výběr/filtr zboží

Objednací čísloDKD1D

HH1H2Nosnost C
(N)
CADPřís.CenaObjednat
95156-01-32222,24536±0,08030,59,8±0,231200 54,72 €
95156-01-330305545±0,08036,813,8±0,23,42000 73,74 €
Můj norelemE-mailHeslo
Nákupní košík
Počet zboží: 0
Součet: 0,00 
Zobrazit
Rychlá objednávka / zkontrolovat dostupnostPřímé objednání zboží nebo kontrola dostupnosti.zobrazit
Česká reublika
Mapa umístění Tisk Doporučit Top
Copyright © 2024 norelem. Všechna práva vyhrazena. Tel +49 71 45/206-44 až 45 · Fax +49 71 45/206-83