Společnost norelem používá cookies pro opimální tvoření a průběžné vylepšování webové stránky. Dalším používáním webové stránky souhlasíte s používáním souborů cookie. V našem Prohlášení o ochraně údajů naleznete další informace na téma cookies.Souhlas
Kuličkové rolny s upevňovacím prvkem
95160

Kuličkové rolny s upevňovacím prvkem

zpět

Popis zboží/obrázky produktu

PopisMateriál:Ocel, pozinkovaná.Upozornění:Kuličkové rolny s upevňovacím prvkem lze snadno z funkční strany montovat a demontovat. Zajištění se uskutečňuje pružícími příchytkami. Ty připouštějí velké tolerance v montážním otvoru.
Mají plstěné těsnění chránící proti znečištění.
S = minimální jmenovitá tloušťka upínacího dílu.
Odkaz na výkres:
1) Zátěžová kulička
2) Nosná kulička

Provedení B:
víko a pouzdro pozinkované, kuličky z oceli
Provedení C:
víko a pouzdro pozinkované, kuličky z nerezové oceli
Zvláštnost:
RoHS
StaženíZde naleznete mnoho informací shromážděných do souboru PDF:

Hledáte CAD data? Tyto naleznete přímo v produktové tabulce.
 Datový list 95160 Kuličkové rolny s upevňovacím prvkem 241 kB
 Pokyny pro montáž a technické údaje pro kuličkové rolny 113 kB

Výkresy

Kuličkové rolny s upevňovacím prvkem

Výběr/filtr zboží

Objednací čísloProvedení

DKDD1Upínač Ø
DB
HH1H2SNosnost C
(N)
CADPřís.CenaObjednat
95160-115B15,824±0,13125 +0,5219,52,82600 14,20 €
95160-122B22,236±0,14537 +0,5309,82,831600 18,56 €
95160-130B3045±0,15546 +0,53713,8463000 35,62 €
95160-215C15,824±0,13125 +0,5219,52,82600 22,97 €
95160-222C22,236±0,14537 +0,5309,82,831600 35,75 €
95160-230C3045±0,15546 +0,53713,8463000 55,19 €
Můj norelemE-mailHeslo
Nákupní košík
Počet zboží: 0
Součet: 0,00 
Zobrazit
Rychlá objednávka / zkontrolovat dostupnostPřímé objednání zboží nebo kontrola dostupnosti.zobrazit
Česká reublika
Mapa umístění Tisk Doporučit Top
Copyright © 2024 norelem. Všechna práva vyhrazena. Tel +49 71 45/206-44 až 45 · Fax +49 71 45/206-83