Společnost norelem používá cookies pro opimální tvoření a průběžné vylepšování webové stránky. Dalším používáním webové stránky souhlasíte s používáním souborů cookie. V našem Prohlášení o ochraně údajů naleznete další informace na téma cookies.Souhlas
Kuličkové rolny se svěrnou kuličkou, z oceli
95161

Kuličkové rolny se svěrnou kuličkou, z oceli

zpět

Popis zboží/obrázky produktu

Vyvolat/filtrovat všechno zboží
PopisMateriál:

Pouzdro z oceli.
Páka z polyamidu.
Zátěžová kulička z nerezové oceli 1.4034 nebo z polyamidu.

Provedení: Ocel, pozinkovaná.Upozornění:Kuličkové rolny se svěrnou kuličkou se hodí pro přepravu a polohování citlivých materiálů, jako je sklo nebo leštěné hliníkové, mosazné a ocelové plechy. Dále lze kuličkové rolny používat jako alternativu ke standardním rolnám, pomocí kterých lze přepravovat a polohovat nízké profily např. v maloobchodě, ve výrobě nebo doma. Zvláštnost:
RoHS
StaženíZde naleznete mnoho informací shromážděných do souboru PDF:

Hledáte CAD data? Tyto naleznete přímo v produktové tabulce.
 Datový list 95161 Kuličkové rolny se svěrnou kuličkou, z oceli 187 kB

Výkresy (celkový přehled)

Kuličkové rolny se svěrnou kuličkou, z oceli

Kuličkové rolny
se svěrnou kuličkou, z oceli, provedení A

více informací

Výkresy

Kuličkové rolny se svěrnou kuličkou, z oceli, provedení A

Výběr/filtr zboží

Objednací číslo

ProvedeníTyp provedeníMateriál
komponenty
Kulička øAD

D1D2HH1Max. zatížení
v kg,
kulička nahoru
Max. zatížení
v kg,
kulička dolů
CADPřís.CenaObjednat
95161-1119Ase sevřenímkulička z nerezové oceli194850636,525212080 114,83 €
95161-2119Ase sevřenímkulička z polyamidu194850636,525212080 114,83 €

Kuličkové rolny
se svěrnou kuličkou, z oceli, provedení B

více informací

Výkresy

Kuličkové rolny se svěrnou kuličkou, z oceli, provedení B

Výběr/filtr zboží

Objednací číslo

ProvedeníTyp provedeníMateriál
komponenty
Kulička øAD

D1D2HH1Max. zatížení
v kg,
kulička nahoru
Max. zatížení
v kg,
kulička dolů
CADPřís.CenaObjednat
95161-1219Bbez sevřeníkulička z nerezové oceli19-50636,525212080 104,19 €
95161-2219Bbez sevřeníkulička z polyamidu19-50636,525212080 104,19 €
Můj norelemE-mailHeslo
Nákupní košík
Počet zboží: 0
Součet: 0,00  
Zobrazit
Rychlá objednávka / zkontrolovat dostupnostPřímé objednání zboží nebo kontrola dostupnosti.zobrazit
Česká reublika
Mapa umístění Tisk Doporučit Top
Copyright © 2025 norelem. Všechna práva vyhrazena. Tel +49 71 45/206-44 až 45 · Fax +49 71 45/206-83