Společnost norelem používá cookies pro opimální tvoření a průběžné vylepšování webové stránky. Dalším používáním webové stránky souhlasíte s používáním souborů cookie. V našem Prohlášení o ochraně údajů naleznete další informace na téma cookies.Souhlas
Kuličkové rolny s pružinovými prvky
95154

Kuličkové rolny s pružinovými prvky

zpět

Popis zboží/obrázky produktu

PopisMateriál:Ocel, pozinkovaná.Upozornění:Kuličkové rolny s pružinovými prvky umožňují rovnoměrné rozložení zátěže při přepravě materiálů s nerovnou styčnou plochou.
Při použití u strojů, jako jsou krájecí lisy, ohraňovací lisy atp., odpruží prvek po ukončení operace opět ven a obrobek může být odvalen.

Při konečné síle (N) se kuličková rolna úplně zasune.
Odkaz na výkres:
1) Zátěžová kulička
2) Nosná kulička

Provedení B:
víko a pouzdro pozinkované, kuličky z oceli
Provedení C:
víko a pouzdro pozinkované, kuličky z nerezové oceli
Zvláštnost:
RoHS
StaženíZde naleznete mnoho informací shromážděných do souboru PDF:

Hledáte CAD data? Tyto naleznete přímo v produktové tabulce.
 Datový list 95154 Kuličkové rolny s pružinovými prvky 303 kB
 Pokyny pro montáž a technické údaje pro kuličkové rolny 113 kB

Výkresy

Kuličkové rolny s pružinovými prvky

Výběr/filtr zboží

Objednací čísloProvedeníDKDD1HH1H2Předpínací síla
(N)
Konečná síla
(N)
Tolerance pro
předpínacía konečnou sílu
(%)
CADPřís.CenaObjednat
95154-122B22,2395051,518,514730860+25 / -7,5 54,74 €
95154-130B3048,2627024,417,713501600+15 / -7,5 80,96 €
95154-145B4566,485100,535,624,222802770+15 / -7,5 214,25 €
95154-222C22,2395051,518,514730860+25 / -7,5 62,24 €
95154-230C3048,2627024,417,713501600+15 / -7,5 100,56 €
95154-245C4566,485100,535,624,222802770+15 / -7,5 263,14 €
Můj norelemE-mailHeslo
Nákupní košík
Počet zboží: 0
Součet: 0,00 
Zobrazit
Rychlá objednávka / zkontrolovat dostupnostPřímé objednání zboží nebo kontrola dostupnosti.zobrazit
Česká reublika
Mapa umístění Tisk Doporučit Top
Copyright © 2024 norelem. Všechna práva vyhrazena. Tel +49 71 45/206-44 až 45 · Fax +49 71 45/206-83