Společnost norelem používá cookies pro opimální tvoření a průběžné vylepšování webové stránky. Dalším používáním webové stránky souhlasíte s používáním souborů cookie. V našem Prohlášení o ochraně údajů naleznete další informace na téma cookies.Souhlas

Popis zboží/obrázky produktu

PopisMateriál:Provedení z oceli:
Zátěžové kuličky z oceli.
Nosné kuličky z oceli.
Pouzdro z pozinkované oceli.
Kryt z pozinkované oceli.

Provedení z nerezové ocel:
Zátěžové kuličky z nerezové oceli.
Nosné kuličky z nerezové oceli.
Pouzdro z nerezové oceli.
Kryt z hliníku.
Upozornění:Kuličkové rolny, mini se skládají z pouzdra s integrovanou pánví ložiska, krytu a zátěžové kuličky s více nosnými kuličkami. K použití v měřicích nástrojích, dopravě materiálu v čistém prostředí a miniaturních mechanismech.Odkaz na výkres:
1) Zátěžová kulička
2) Nosná kulička
StaženíZde naleznete mnoho informací shromážděných do souboru PDF:

Hledáte CAD data? Tyto naleznete přímo v produktové tabulce.
 Datový list 95180 Kuličkové rolny, mini 163 kB

Výkresy

Kuličkové rolny, mini

Výběr/filtr zboží

Objednací čísloProvedení

Materiál
základní
těleso
DKD1D2HH1LNosnost C
(N)
CADPřís.CenaObjednat
95180-1105Aocel4,813M624115100 40,58 €
95180-1106Aocel6,417M626215200 42,73 €
95180-1108Aocel7,918M832218300 44,52 €
95180-1110Aocel9,623M840220400 45,94 €
95180-1113Aocel12,728M8483,523500 48,47 €
95180-1216Bocel15,824M632,5412700 57,45 €
95180-2205Bnerezová ocel4,88M28,512,550 53,14 €
95180-2206Bnerezová ocel6,413M316,526100 54,92 €
95180-2208Bnerezová ocel7,915M420,528150 58,52 €
Můj norelemE-mailHeslo
Nákupní košík
Počet zboží: 0
Součet: 0,00  
Zobrazit
Rychlá objednávka / zkontrolovat dostupnostPřímé objednání zboží nebo kontrola dostupnosti.zobrazit
Česká reublika
Mapa umístění Tisk Doporučit Top
Copyright © 2025 norelem. Všechna práva vyhrazena. Tel +49 71 45/206-44 až 45 · Fax +49 71 45/206-83