Společnost norelem používá cookies pro opimální tvoření a průběžné vylepšování webové stránky. Dalším používáním webové stránky souhlasíte s používáním souborů cookie. V našem Prohlášení o ochraně údajů naleznete další informace na téma cookies.Souhlas
Kuličkové rolny se závitovým čepem
95182-01

Kuličkové rolny se závitovým čepem

zpět

Popis zboží/obrázky produktu

PopisMateriál:

Kuličkové prvky, nerezová ocel 1.4021.
Pouzdro, nerezová ocel 1.4301.

Provedení: Bez povrchové úpravy.Upozornění:Kuličkové rolny mají velkou opěrnou plochu.
Na základě upevnění ve vrtacím otvoru mají velkou stabilitu a vysokou nosnost.
Tvarované stírací těsnění nosné kuličky je umístěno mimo.
Odkaz na výkres:
1) Zátěžová kulička
2) Nosná kulička
Zvláštnost:
nerezová ocel
StaženíZde naleznete mnoho informací shromážděných do souboru PDF:

Hledáte CAD data? Tyto naleznete přímo v produktové tabulce.
 Datový list 95182-01 Kuličkové rolny se závitovým čepem 165 kB

Výkresy

Kuličkové rolny se závitovým čepem

Výběr/filtr zboží

Objednací čísloDKD

D1D2HH1LUtahovací
moment
šroubů Nm
Nosnost C
(N)
CADPřís.CenaObjednat
95182-01-1908201925,432,1M850,24,72015250 20,26 €
95182-01-1908351925,432,1M875,24,74515250 20,26 €
Můj norelemE-mailHeslo
Nákupní košík
Počet zboží: 0
Součet: 0,00  
Zobrazit
Rychlá objednávka / zkontrolovat dostupnostPřímé objednání zboží nebo kontrola dostupnosti.zobrazit
Česká reublika
Mapa umístění Tisk Doporučit Top
Copyright © 2025 norelem. Všechna práva vyhrazena. Tel +49 71 45/206-44 až 45 · Fax +49 71 45/206-83