Společnost norelem používá cookies pro opimální tvoření a průběžné vylepšování webové stránky. Dalším používáním webové stránky souhlasíte s používáním souborů cookie. V našem Prohlášení o ochraně údajů naleznete další informace na téma cookies.Souhlas

Trubkové spojovací prvky a profilové spojky

Společnost norelem má ve svém sortimentu nyní také trubkové spojovací prvky a profilové spojky, které lze najít ve skupině výrobků speciální prvky.
Speciálně pro kabely a hadice jsou velmi vhodné bloky pro svazování kabelů a kabelové držáky jako upevňovací prvky. Oba konstrukční díly lze namontovat použitím šroubu s válcovou hlavou nebo šroubu s čičkovitou hlavou v kombinaci s vložkou do drážky. Upevnění se provádí u bloku pro svazování kabelů v podobě kabelové svorky. Kabelový držák se oproti tomu upevní upnutým O-kroužkem.
Další provedení nabízí norelem svým zákazníkům v podobě kabelového držáku s kladivem. Tento se vyznačuje tím, že se montáž provádí pomocí zapracovaného kladiva otočením o 90° v drážce profilu.
K upevnění snímačů a koncových spínačů na hliníkové profily nebo ploché prvky se používají držáky snímače. Pomocí upínacího kusu lze zaručit tvarové zajištění proti protočení. Bez upínacího prvku lze držák snímače nastavit do úhlu plynule.
Uzemňovací přípoj typ 1 se použije především při spojení hliníkových profilů. Dodatečně je vhodný pro uzemnění hliníkových profilových konstrukcí.
Pokud se má vyvinout elektrostatický výboj (ESD), lze použít vyrovnání potenciálů typu 1. Konstrukční díl se montuje tak, že se překlopí do drážky a zašroubuje v úhlu 45° vůči profilům.
Můj norelemE-mailHeslo
Nákupní košík
Počet zboží: 0
Součet: 0,00  
Zobrazit
Rychlá objednávka / zkontrolovat dostupnostPřímé objednání zboží nebo kontrola dostupnosti.zobrazit
Česká reublika
Mapa umístění Tisk Doporučit Top
Copyright © 2025 norelem. Všechna práva vyhrazena. Tel +49 71 45/206-44 až 45 · Fax +49 71 45/206-83