Společnost norelem používá cookies pro opimální tvoření a průběžné vylepšování webové stránky. Dalším používáním webové stránky souhlasíte s používáním souborů cookie. V našem Prohlášení o ochraně údajů naleznete další informace na téma cookies.Souhlas

Popis zboží/obrázky produktu

PopisMateriál:Polyamid, vyztužen skelnými vlákny.Provedení: Černé.Upozornění:K upevnění snímačů a koncových spínačů na hliníkové profily nebo ploché prvky.

Pro hliníkové profily jsou k dispozici upínací součástky pro různé velikosti drážek. Upínací součástka nabízí tvarovou pojistku proti pootočení a lze ji nastavit v rastru po 15° krocích. Bez upínací součástky lze držák snímače nastavit do úhlu plynule.
Odkaz na výkres:
1) Upínací součástka.
Zvláštnost:
RoHS
StaženíZde naleznete mnoho informací shromážděných do souboru PDF:

Hledáte CAD data? Tyto naleznete přímo v produktové tabulce.
 Datový list 10460 Držáky senzoru 274 kB

Výkresy

Držáky senzoru

Výběr/filtr zboží

Objednací čísloNázevD

NCADPřís.CenaObjednat
10460-080Držák Senzoru8- 2,27 €
10460-120Držák Senzoru12- 2,27 €
10460-905Upínací Kus-5 0,21 €
10460-906Upínací Kus-6 0,21 €
10460-908Upínací Kus-8 0,21 €
10460-910Upínací Kus-10 0,21 €
Můj norelemE-mailHeslo
Nákupní košík
Počet zboží: 0
Součet: 0,00 
Zobrazit
Rychlá objednávka / zkontrolovat dostupnostPřímé objednání zboží nebo kontrola dostupnosti.zobrazit
Česká reublika
Mapa umístění Tisk Doporučit Top
Copyright © 2024 norelem. Všechna práva vyhrazena. Tel +49 71 45/206-44 až 45 · Fax +49 71 45/206-83