Společnost norelem používá cookies pro opimální tvoření a průběžné vylepšování webové stránky. Dalším používáním webové stránky souhlasíte s používáním souborů cookie. V našem Prohlášení o ochraně údajů naleznete další informace na téma cookies.Souhlas
Brzdy nerezová ocel pro válečkové prvky
10448-01

Brzdy nerezová ocel pro válečkové prvky

zpět

Popis zboží/obrázky produktu

PopisMateriál:Nerezová ocel.Provedení: Bez povrchové úpravy.Upozornění:Brzda se používá v kombinaci s válečkovými lištami. Brzdový prvek se přitom nasadí přes tři válečky a zajišťuje měkké brzdění, zejména u těžkých obrobků.Zvláštnost:
nerezová ocel RoHS
StaženíZde naleznete mnoho informací shromážděných do souboru PDF:

Hledáte CAD data? Tyto naleznete přímo v produktové tabulce.
 Datový list 10448-01 Brzdy nerezová ocel pro válečkové prvky 250 kB

Výkresy

Brzdy nerezová ocel pro válečkové prvky

Výběr/filtr zboží

Objednací číslo

NázevCADPřís.CenaObjednat
10448-01-10015Brzda 2,89 €
Můj norelemE-mailHeslo
Nákupní košík
Počet zboží: 0
Součet: 0,00  
Zobrazit
Rychlá objednávka / zkontrolovat dostupnostPřímé objednání zboží nebo kontrola dostupnosti.zobrazit
Česká reublika
Mapa umístění Tisk Doporučit Top
Copyright © 2025 norelem. Všechna práva vyhrazena. Tel +49 71 45/206-44 až 45 · Fax +49 71 45/206-83