Společnost norelem používá cookies pro opimální tvoření a průběžné vylepšování webové stránky. Dalším používáním webové stránky souhlasíte s používáním souborů cookie. V našem Prohlášení o ochraně údajů naleznete další informace na téma cookies.Souhlas
Distanční prvky plastové pro válečkové lišty
10448-05

Distanční prvky plastové pro válečkové lišty

zpět

Popis zboží/obrázky produktu

PopisMateriál:Polyamid, vyztužen skelnými vlákny.Provedení: Černé.Upozornění:Distanční prvek je přizpůsobeny hliníkovým profilům pro válečkové lišty a lze jej na ně rychle a snadno namontovat. Používá se např. jako rozpěrka mezi válečkové, kartáčové nebo kuličkové prvky. Profily lze osazovat bez použití nářadí. Vhodné pro hliníkové profily typu B a I.Zvláštnost:
 RoHS
StaženíZde naleznete mnoho informací shromážděných do souboru PDF:

Hledáte CAD data? Tyto naleznete přímo v produktové tabulce.
 Datový list 10448-05 Distanční prvky plastové pro válečkové lišty 205 kB

Výkresy

Distanční prvky plastové pro válečkové lišty

Výběr/filtr zboží

Objednací číslo

NázevCADPřís.CenaObjednat
10448-05-3325Distanční Kus 1,09 €
Můj norelemE-mailHeslo
Nákupní košík
Počet zboží: 0
Součet: 0,00  
Zobrazit
Rychlá objednávka / zkontrolovat dostupnostPřímé objednání zboží nebo kontrola dostupnosti.zobrazit
Česká reublika
Mapa umístění Tisk Doporučit Top
Copyright © 2025 norelem. Všechna práva vyhrazena. Tel +49 71 45/206-44 až 45 · Fax +49 71 45/206-83