Společnost norelem používá cookies pro opimální tvoření a průběžné vylepšování webové stránky. Dalším používáním webové stránky souhlasíte s používáním souborů cookie. V našem Prohlášení o ochraně údajů naleznete další informace na téma cookies.Souhlas
Kartáčové prvky plastové pro válečkové lišty
10448-04

Kartáčové prvky plastové pro válečkové lišty

zpět

Popis zboží/obrázky produktu

PopisMateriál:Vlákna polyamid.
Kartáčová hlava z polypropylenu.
Klec polyamid zpevněný uhlíkovými vlákny.
Provedení: Černé.Upozornění:Kartáčový prvek je přizpůsobeny hliníkovým profilům pro válečkové lišty a lze jej na ně rychle a snadno namontovat.
Elastickými kartáčovými vlákny lze ve dvou směrech pružně posouvat předměty citlivé na poškrábání.
Profily lze osazovat bez použití nářadí. Vhodné pro hliníkové profily typu B a I.
Zvláštnost:
 RoHS
StaženíZde naleznete mnoho informací shromážděných do souboru PDF:

Hledáte CAD data? Tyto naleznete přímo v produktové tabulce.
 Datový list 10448-04 Kartáčové prvky plastové pro válečkové lišty 361 kB

Výkresy

Kartáčové prvky plastové pro válečkové lišty

Výběr/filtr zboží

Objednací číslo

Nosná síla
N
CADPřís.CenaObjednat
10448-04-15100 9,06 €
Můj norelemE-mailHeslo
Nákupní košík
Počet zboží: 0
Součet: 0,00  
Zobrazit
Rychlá objednávka / zkontrolovat dostupnostPřímé objednání zboží nebo kontrola dostupnosti.zobrazit
Česká reublika
Mapa umístění Tisk Doporučit Top
Copyright © 2025 norelem. Všechna práva vyhrazena. Tel +49 71 45/206-44 až 45 · Fax +49 71 45/206-83