Společnost norelem používá cookies pro opimální tvoření a průběžné vylepšování webové stránky. Dalším používáním webové stránky souhlasíte s používáním souborů cookie. V našem Prohlášení o ochraně údajů naleznete další informace na téma cookies.Souhlas
Prvky kuličkových válečků pro válečkové lišty
10448-03

Prvky kuličkových válečků pro válečkové lišty

zpět

Popis zboží/obrázky produktu

PopisMateriál:Kulička nerezová.
Pouzdro z oceli.
Klec polyamid zpevněný uhlíkovými vlákny.
Provedení: Klec černá.Upozornění:Prvek kuličkového válečku je přizpůsobeny hliníkovým profilům pro válečkové lišty a lze jej na ně rychle a snadno namontovat.
Pro pružné posouvání ve dvou směrech. S kuličkovým válečkem vykazujícím nízké opotřebení a tření.
Profily lze osazovat bez použití nářadí. Vhodné pro hliníkové profily typu B a I.
Zvláštnost:
 RoHS
StaženíZde naleznete mnoho informací shromážděných do souboru PDF:

Hledáte CAD data? Tyto naleznete přímo v produktové tabulce.
 Datový list 10448-03 Prvky kuličkových válečků pro válečkové lišty 312 kB

Výkresy

Prvky kuličkových válečků pro válečkové lišty

Výběr/filtr zboží

Objednací čísloR1

Nosná síla
N
CADPřís.CenaObjednat
10448-03-1616100 7,49 €
Můj norelemE-mailHeslo
Nákupní košík
Počet zboží: 0
Součet: 0,00  
Zobrazit
Rychlá objednávka / zkontrolovat dostupnostPřímé objednání zboží nebo kontrola dostupnosti.zobrazit
Česká reublika
Mapa umístění Tisk Doporučit Top
Copyright © 2025 norelem. Všechna práva vyhrazena. Tel +49 71 45/206-44 až 45 · Fax +49 71 45/206-83