Společnost norelem používá cookies pro opimální tvoření a průběžné vylepšování webové stránky. Dalším používáním webové stránky souhlasíte s používáním souborů cookie. V našem Prohlášení o ochraně údajů naleznete další informace na téma cookies.Souhlas
Pás se suchým zipem s okem, z plastu, samozhášecí
80902

Pás se suchým zipem s okem, z plastu, samozhášecí

zpět

Popis zboží/obrázky produktu

PopisMateriál:Páska se suchým zipem z polypropylenu.
Oko z polyamidu.
Provedení: Páska se suchým zipem a oko, černé, samozhášecí podle UL94-V2.Upozornění:Páska s háčky a chloupky s přivařeným plastovým očkem z vysoce kvalitního polypropylenu, kterou lze stokrát otevřít a zavřít.
Pás se suchým zipem je ideální pro svazkování, uspořádání a zajištění kabelů a vodičů. Protáhne se okem s vlněnou stranou směrem ven, stáhne se zpětným tahem a poté se bezpečně připne.
Zvláštnost:
RoHS
StaženíZde naleznete mnoho informací shromážděných do souboru PDF:

Hledáte CAD data? Tyto naleznete přímo v produktové tabulce.
 80902_Datasheet_32638_P_s_se_such_m_zipem_s_okem_z_plastu_samozh_ec_--cs 262 kB

Výkresy

Pás se suchým zipem s okem, z plastu, samozhášecí

Výběr/filtr zboží

Objednací čísloB

B1H1LCADPřís.CenaObjednat
80902-2017020276170 6,60 €
80902-2020020276200 6,70 €
80902-2030020276300 7,07 €
80902-2040020276400 7,56 €
80902-2050020276500 8,03 €
80902-2060020276600 8,57 €
Můj norelemE-mailHeslo
Nákupní košík
Počet zboží: 0
Součet: 0,00  
Zobrazit
Rychlá objednávka / zkontrolovat dostupnostPřímé objednání zboží nebo kontrola dostupnosti.zobrazit
Česká reublika
Mapa umístění Tisk Doporučit Top
Copyright © 2025 norelem. Všechna práva vyhrazena. Tel +49 71 45/206-44 až 45 · Fax +49 71 45/206-83