Společnost norelem používá cookies pro opimální tvoření a průběžné vylepšování webové stránky. Dalším používáním webové stránky souhlasíte s používáním souborů cookie. V našem Prohlášení o ochraně údajů naleznete další informace na téma cookies.Souhlas

Popis zboží/obrázky produktu

PopisMateriál:Vložka do drážky, závitový kolík a polokruhová podložka ocel.
Matice a podložka mosaz.
Provedení: Vložka do drážky, závitový kolík a polokruhová podložka pozinkováno.Upozornění:Pro ochranu zařízení i osob. Přípojky k uzemnění konstrukcí z hliníkových profilů a k vzájemnému propojení hliníkových profilů při jejich zahrnutí do systému zemnicích vodičů. Vodivý kontakt vznikne definovaným zničením eloxované vrstvy ve dně drážky a na boku drážky.

Kabelová patka se při montáži musí nacházet mezi polokruhovou podložkou a podložkou.
Zvláštnost:
 RoHS
StaženíZde naleznete mnoho informací shromážděných do souboru PDF:

Hledáte CAD data? Tyto naleznete přímo v produktové tabulce.
 Datový list 10470 Uzemnění typ I 202 kB

Výkresy

Uzemnění typ I

Výběr/filtr zboží

Objednací číslo

Provedení 2Šířka drážky

CADPřís.CenaObjednat
10470-0806typ I8 2,67 €
Můj norelemE-mailHeslo
Nákupní košík
Počet zboží: 0
Součet: 0,00  
Zobrazit
Rychlá objednávka / zkontrolovat dostupnostPřímé objednání zboží nebo kontrola dostupnosti.zobrazit
Česká reublika
Mapa umístění Tisk Doporučit Top
Copyright © 2025 norelem. Všechna práva vyhrazena. Tel +49 71 45/206-44 až 45 · Fax +49 71 45/206-83