Společnost norelem používá cookies pro opimální tvoření a průběžné vylepšování webové stránky. Dalším používáním webové stránky souhlasíte s používáním souborů cookie. V našem Prohlášení o ochraně údajů naleznete další informace na téma cookies.Souhlas

Popis zboží/obrázky produktu

Vyvolat/filtrovat všechno zboží
PopisMateriál:Základní těleso: zinkový tlakový odlitek.
Kluzné prvky: plast POM.
Nástavné díly: ocel pozinkovaná.
O-kroužek: EPDM
Upozornění:Profilové kluzáky z kovu se zaklesnutými kluznými prvky z plastu. Profilové kluzáky umožňují lineární pohyb hliníkových profilů s drážkou 8 mm s velmi nízkým opotřebením. Upuštění od mazání způsobuje u systému vysokou citlivost na nečistoty.
Maximálně přípustné zatížení jednoho profilového kluzáku činí Fmax. = 50 N.

Kluzná vedení s několika kluznými saněmi musí být zhotovena jako kombinace z pevného (provedení F) a volného ložiska (provedení L). Tím se zajistí vyrovnání tvarové tolerance a dobrá pohyblivost.

Provedení S: Sada pro napojení libovolných nástavných prvků.

Provedení L: Sada pro použití jako volné ložisko.

Provedení F: Sada pro použití jako pevné ložisko.
Rozsah dodávkyProvedení S: Profilové kluzáky s kluznými prvky.
2 šestihranné matice DIN 439 B – M6.

Provedení L: Profilové kluzáky s kluznými prvky.
2 šrouby s čočkovou hlavou ISO 7380 – M5x25.
2 O-kroužky DIN 3771 – 5x1,5.
2 kameny do drážky, drážka 8 – M5.

Provedení F: Profilové kluzáky s kluznými prvky.
2 šrouby s čočkovou hlavou ISO 7380 – M6x25.
2 O-kroužky DIN 3771 – 5x1,5.
2 kameny do drážky, drážka 8 – M6.
Zvláštnost:
RoHS
StaženíZde naleznete mnoho informací shromážděných do souboru PDF:

Hledáte CAD data? Tyto naleznete přímo v produktové tabulce.
 Datový list 10449 Profilové kluzáky 563 kB

Výkresy (celkový přehled)

Profilové kluzáky

Profilové kluzáky, provedení S, standard

více informací

Výkresy

Profilové kluzáky, provedení S, standard

Výběr/filtr zboží

Objednací číslo

ProvedeníTyp provedeníCADPřís.CenaObjednat
10449-1000Sstandardní 8,86 €

Profilové kluzáky, provedení L, volné ložisko

více informací

Výkresy

Profilové kluzáky, provedení L, volné ložisko

Výběr/filtr zboží

Objednací čísloProvedeníTyp provedeníD

CADPřís.CenaObjednat
10449-2050Lvolné ložiskoM5 10,47 €

Profilové kluzáky, provedení F, pevné ložisko

více informací

Výkresy

Profilové kluzáky, provedení F, pevné ložisko

Výběr/filtr zboží

Objednací čísloProvedeníTyp provedeníD

CADPřís.CenaObjednat
10449-3060Fpevné ložiskoM6 10,47 €
Můj norelemE-mailHeslo
Nákupní košík
Počet zboží: 0
Součet: 0,00 
Zobrazit
Rychlá objednávka / zkontrolovat dostupnostPřímé objednání zboží nebo kontrola dostupnosti.zobrazit
Česká reublika
Mapa umístění Tisk Doporučit Top
Copyright © 2024 norelem. Všechna práva vyhrazena. Tel +49 71 45/206-44 až 45 · Fax +49 71 45/206-83