Společnost norelem používá cookies pro opimální tvoření a průběžné vylepšování webové stránky. Dalším používáním webové stránky souhlasíte s používáním souborů cookie. V našem Prohlášení o ochraně údajů naleznete další informace na téma cookies.Souhlas
Profilové kluzáky s upínací pákou
10449

Profilové kluzáky s upínací pákou

zpět

Popis zboží/obrázky produktu

Vyvolat/filtrovat všechno zboží
PopisMateriál:Základní těleso: zinkový tlakový odlitek.
Kluzné prvky: plast POM.
Nástavné díly: ocel pozinkovaná.
O-kroužek: EPDM
Upínací páka: plast vyztužený skelnými vlákny
Mechanika upínací páky: ocel
Upozornění:Profilové kluzáky kovové se zaklesnutými kluznými prvky z plastu. S dodatečnou upínací pákou k sevření saňového systému. Profilové kluzáky umožňují lineární pohyb hliníkových profilů typ I s drážkou 8 mm s velmi nízkým opotřebením. Upuštění od mazání způsobuje u systému vysokou odolnost vůči znečištění.  

Maximálně přípustné zatížení jednoho profilového kluzáku činí Fmax. = 50 N. Upínací síla při maximálním utahovacím momentu 15 Nm činí 600 N.

Kluzná vedení s několika kluznými saněmi musí být zhotovena jako kombinace z pevného (provedení F) a volného ložiska (provedení L). Tím se zajistí vyrovnání tvarové tolerance a dobrá pohyblivost.

Provedení S: Sada pro napojení libovolných nástavných prvků.

Provedení L: Sada pro použití jako volné ložisko.

Provedení F: Sada pro použití jako pevné ložisko.
Montáž:Upínací páka M6x55 je určena k montáži wdvou hliníkových profilů o průměru 40 mm.

Při použití menších profilů je třeba závit upínací páky odpovídajícím způsobem zkrátit.

Příklad:
Čtvercový profil 40 mm + čtvercový profil 20 mm: Zkraťte závit na 35 mm.
Čtvercový profil 40 mm + povrchový prvek 10 mm: Řezaný závit do 25 mm.

Upínací páky jsou k dispozici také samostatně pod číslem 06610.
Rozsah dodávkyProvedení S: Profilové kluzáky s kluznými prvky.
2 šestihranné matice DIN 439 B – M6.
1 upínací páka M6x55 s podložkou DIN 9021 6,4 mm a speciálním kamenem do drážky, drážka 8 – M6.

Provedení L: Profilové kluzáky s kluznými prvky.
2 šrouby s čočkovou hlavou ISO 7380 – M5x25.
2 O-kroužky DIN 3771 – 5x1,5.
2 kameny do drážky, drážka 8 – M5.
1 upínací páka M6x55 s podložkou DIN 9021 6,4 mm a speciálním kamenem do drážky, drážka 8 – M6.

Provedení F: Profilové kluzáky s kluznými prvky.
2 šrouby s čočkovou hlavou ISO 7380 – M6x25.
2 O-kroužky DIN 3771 – 5x1,5.
2 kameny do drážky, drážka 8 – M6.
1 upínací páka M6x55 s podložkou DIN 9021 6,4 mm a speciálním kamenem do drážky, drážka 8 – M6.
Zvláštnost:
RoHS
StaženíZde naleznete mnoho informací shromážděných do souboru PDF:

Hledáte CAD data? Tyto naleznete přímo v produktové tabulce.
 Datový list 10449 Profilové kluzáky s upínací pákou 631 kB

Výkresy (celkový přehled)

Profilové kluzáky s upínací pákou

profilové kluzáky
se svěrací pákou, provedení S, Standard

více informací

Výkresy

profilové kluzáky
se svěrací pákou, provedení S, Standard

Výběr/filtr zboží

Objednací číslo

ProvedeníTyp provedeníCADPřís.CenaObjednat
10449-1001Sstandardní 20,26 €

profilové kluzáky
se svěrací pákou, provedení L. volné ložisko

více informací

Výkresy

profilové kluzáky
se svěrací pákou, provedení L. volné ložisko

Výběr/filtr zboží

Objednací čísloProvedeníTyp provedeníD

CADPřís.CenaObjednat
10449-2051Lvolné ložiskoM5 20,26 €

profilové kluzáky, provedení F, pevné ložisko

více informací

Výkresy

profilové kluzáky, provedení F, pevné ložisko

Výběr/filtr zboží

Objednací čísloProvedeníTyp provedeníD

CADPřís.CenaObjednat
10449-3061FPevné ložiskoM6 20,26 €
Můj norelemE-mailHeslo
Nákupní košík
Počet zboží: 0
Součet: 0,00  
Zobrazit
Rychlá objednávka / zkontrolovat dostupnostPřímé objednání zboží nebo kontrola dostupnosti.zobrazit
Česká reublika
Mapa umístění Tisk Doporučit Top
Copyright © 2025 norelem. Všechna práva vyhrazena. Tel +49 71 45/206-44 až 45 · Fax +49 71 45/206-83