把手和旋钮 - 英制
返回
产品
产品概览
norelem inch
操作部件 - 英制
把手和旋钮 - 英制
新产品
塑料弓形把手,具有电控开关功能和一个按钮
塑料管状把手,具有电控开关功能和一个按钮
塑料管状把手,具有电控开关功能和两个按钮
不锈钢短型分度销,带不锈钢蘑菇头把手
按钮
选择开关
信号灯
安装外壳
带嵌入式把手的不锈钢旋转夹紧装置
用于带嵌入式把手的旋转夹紧装置的不锈钢夹紧板
不锈钢重型快锁插销,可伸缩,带旋转驱动器和不锈钢旋转头
不锈钢快锁插销,可伸缩,带旋转驱动器和不锈钢旋转头
弧形或椭圆形轮廓 TS 链条张紧器
TS 链条张紧器,不锈钢,带弧形轮廓
尺寸为 0 的链条张紧器,带半圆形轮廓
尺寸为 1 的链条张紧器,带弧形轮廓
尺寸为 1 的链条张紧器,不锈钢,带弧形轮廓
链条张紧器的角形托架
倾斜式椭圆形不锈钢弓形把手
06010 inch
钢制和不锈钢制滚花旋钮 DIN 6303 - inch
12 型号
06090 inch
钢制和不锈钢制高头滚花旋钮 DIN 464 - inch
36 型号
06092 inch
滚花旋钮 - inch
112 型号
06158 inch
十字旋钮,类似 DIN 6335,不锈钢 - inch
16 型号
06160 inch
十字旋钮,DIN 6335,灰口铸铁制 - inch
24 型号
06194 inch
星形旋钮,类似 DIN 6336,不锈钢 - inch
26 型号
06200 inch
星型旋钮,DIN 6336,灰口铸铁制 - inch
20 型号
06210 inch
星型旋钮,带凸出型钢制衬套 - inch
18 型号
06212 inch
星型旋钮,类似 DIN 6336,不锈钢金属件 - inch
137 型号
06212 inch
带挂绳的星型旋钮,类似 DIN 6336,不锈钢金属件 - inch
124 型号
06220 inch
星型旋钮,类似 DIN 6336 - inch
189 型号
06220 inch
带挂绳的星型旋钮,类似 DIN 6336 - inch
132 型号
06220-20 inch
塑料星形手柄 DIN 6336 - inch
26 型号
06224 inch
具有安全功能的塑料星形手柄 - inch
48 型号
06240 inch
蘑菇头旋钮,带内螺纹 - inch
8 型号
06241 inch
蘑菇头旋钮,带内螺纹 - inch
32 型号
06242 inch
蘑菇头旋钮,带外螺纹 - inch
64 型号
06245 inch
球形把手 - inch
112 型号
06247 inch
铝制手柄球 DIN 319 - inch
6 型号
06253 inch
带顶盖的塑料五星把手,钢制或不锈钢螺纹嵌入件 - inch
92 型号
06266 inch
滚花旋钮 - inch
106 型号
06267 inch
滚花旋钮,不锈钢金属件 - inch
83 型号
06651 inch
蝶形旋钮 不锈钢 - inch
16 型号
06652 inch
蝶形旋钮 "Miniwing",带螺纹通孔 - inch
10 型号
06652 inch
蝶形旋钮 "Miniwing" - inch
34 型号
06652 inch
蝶形旋钮,带内螺纹通孔 - inch
14 型号
06652 inch
带顶盖的塑料蝶形旋钮,钢制或不锈钢螺纹嵌入件 - inch
200 型号
06652-10 inch
“Miniwing”不锈钢蝶形旋钮 - inch
12 型号
06851 inch
带内螺纹的塑料(热固性塑料)五星把手,钢制或不锈钢螺纹嵌入件 - inch
6 型号
06851-01 inch
带外螺纹的塑料(热固性塑料)五星把手,钢制或不锈钢螺纹嵌入件 - inch
5 型号