norelem 使用 Cookies 以优化设计和持续改进网页。您通过继续使用网页,同意使用 Cookies。在我们的数据保护声明中可以找到有关 Cookies 主题的详细信息。同意
蘑菇头旋钮,带外螺纹 - inch
06242 inch

蘑菇头旋钮,带外螺纹 - inch

返回

商品描述/产品说明

产品说明材料:

热塑性塑料,黑灰色。
螺栓,钢制 5.8,或者 不锈钢 1.4305。

规格:钢制、经蓝色钝化处理或
亮色不锈钢。
特点:
下载此处为收集信息的 PDF:

查找 CAD 数据?请直接在产品列表中查找。
 Datasheet 06242_AG inch 蘑菇头旋钮 外螺纹, 英制 1,1 MB
 Datasheet 06242 inch 蘑菇头旋钮,带外螺纹 - inch 1,1 MB

图纸

蘑菇头旋钮,带外螺纹 - inch

商品选择/筛选

订货号材料颜色
盖子
D

D1D2D3HH1LCAD配件价格订购
06242-AEX10钢制黑灰色 RAL 70218-32211219211010 根据要求
06242-AE5X10钢制灰色 RAL 70358-32211219211010 根据要求
06242-AE6X10钢制红色 RAL 30208-32211219211010 根据要求
06242-AE7X10钢制黄色 RAL 10218-32211219211010 根据要求
06242-AEX20钢制黑灰色 RAL 70218-32211219211020 根据要求
06242-AE5X20钢制灰色 RAL 70358-32211219211020 根据要求
06242-AE6X20钢制红色 RAL 30208-32211219211020 根据要求
06242-AE7X20钢制黄色 RAL 10218-32211219211020 根据要求
06242-A1X10钢制黑灰色 RAL 702110-32211219211010 根据要求
06242-A15X10钢制灰色 RAL 703510-32211219211010 根据要求
06242-A16X10钢制红色 RAL 302010-32211219211010 根据要求
06242-A17X10钢制黄色 RAL 102110-32211219211010 根据要求
06242-A1X20钢制黑灰色 RAL 702110-32211219211020 根据要求
06242-A15X20钢制灰色 RAL 703510-32211219211020 根据要求
06242-A16X20钢制红色 RAL 302010-32211219211020 根据要求
06242-A17X20钢制黄色 RAL 102110-32211219211020 根据要求
06242-A2X20钢制黑灰色 RAL 70211/4-20251423251220 根据要求
06242-A25X20钢制灰色 RAL 70351/4-20251423251220 根据要求
06242-A26X20钢制红色 RAL 30201/4-20251423251220 根据要求
06242-A27X20钢制黄色 RAL 10211/4-20251423251220 根据要求
06242-A2X30钢制黑灰色 RAL 70211/4-20251423251230 根据要求
06242-A25X30钢制灰色 RAL 70351/4-20251423251230 根据要求
06242-A26X30钢制红色 RAL 30201/4-20251423251230 根据要求
06242-A27X30钢制黄色 RAL 10211/4-20251423251230 根据要求
06242-A3X20钢制黑灰色 RAL 70215/16-18331831331520 根据要求
06242-A35X20钢制灰色 RAL 70355/16-18331831331520 根据要求
06242-A36X20钢制红色 RAL 30205/16-18331831331520 根据要求
06242-A37X20钢制黄色 RAL 10215/16-18331831331520 根据要求
06242-A3X40钢制黑灰色 RAL 70215/16-18331831331540 根据要求
06242-A35X40钢制灰色 RAL 70355/16-18331831331540 根据要求
06242-A36X40钢制红色 RAL 30205/16-18331831331540 根据要求
06242-A37X40钢制黄色 RAL 10215/16-18331831331540 根据要求
06242-0AEX10不锈钢黑灰色 RAL 70218-32211219211010 根据要求
06242-0AE5X10不锈钢灰色 RAL 70358-32211219211010 根据要求
06242-0AE6X10不锈钢红色 RAL 30208-32211219211010 根据要求
06242-0AE7X10不锈钢黄色 RAL 10218-32211219211010 根据要求
06242-0AEX20不锈钢黑灰色 RAL 70218-32211219211020 根据要求
06242-0AE5X20不锈钢灰色 RAL 70358-32211219211020 根据要求
06242-0AE6X20不锈钢红色 RAL 30208-32211219211020 根据要求
06242-0AE7X20不锈钢黄色 RAL 10218-32211219211020 根据要求
06242-0A1X10不锈钢黑灰色 RAL 702110-32211219211010 根据要求
06242-0A15X10不锈钢灰色 RAL 703510-32211219211010 根据要求
06242-0A16X10不锈钢红色 RAL 302010-32211219211010 根据要求
06242-0A17X10不锈钢黄色 RAL 102110-32211219211010 根据要求
06242-0A1X20不锈钢黑灰色 RAL 702110-32211219211020 根据要求
06242-0A15X20不锈钢灰色 RAL 703510-32211219211020 根据要求
06242-0A16X20不锈钢红色 RAL 302010-32211219211020 根据要求
06242-0A17X20不锈钢黄色 RAL 102110-32211219211020 根据要求
06242-0A2X20不锈钢黑灰色 RAL 70211/4-20251423251220 根据要求
06242-0A25X20不锈钢灰色 RAL 70351/4-20251423251220 根据要求
06242-0A26X20不锈钢红色 RAL 30201/4-20251423251220 根据要求
06242-0A27X20不锈钢黄色 RAL 10211/4-20251423251220 根据要求
06242-0A2X30不锈钢黑灰色 RAL 70211/4-20251423251230 根据要求
06242-0A25X30不锈钢灰色 RAL 70351/4-20251423251230 根据要求
06242-0A26X30不锈钢红色 RAL 30201/4-20251423251230 根据要求
06242-0A27X30不锈钢黄色 RAL 10211/4-20251423251230 根据要求
06242-0A3X20不锈钢黑灰色 RAL 70215/16-18331831331520 根据要求
06242-0A35X20不锈钢灰色 RAL 70355/16-18331831331520 根据要求
06242-0A36X20不锈钢红色 RAL 30205/16-18331831331520 根据要求
06242-0A37X20不锈钢黄色 RAL 10215/16-18331831331520 根据要求
06242-0A3X40不锈钢黑灰色 RAL 70215/16-18331831331540 根据要求
06242-0A35X40不锈钢灰色 RAL 70355/16-18331831331540 根据要求
06242-0A36X40不锈钢红色 RAL 30205/16-18331831331540 根据要求
06242-0A37X40不锈钢黄色 RAL 10215/16-18331831331540 根据要求
我的 norelemE-Mail密码
购物车
商品数量: 0
总数: 0.00  
点击购物车
欢迎扫描二维码
咨询诺瑞朗官方客服微信
中国
苏ICP备20011289号-1  苏公网安备32058502011222 网页地图 打印 推荐 Top
Copyright © 2025 norelem. 保留所有权利。 电话 +49 71 45/206-44 至 45 · 传真 +49 71 45/206-83