norelem 使用 Cookies 以优化设计和持续改进网页。您通过继续使用网页,同意使用 Cookies。在我们的数据保护声明中可以找到有关 Cookies 主题的详细信息。同意
星形旋钮,类似 DIN 6336,不锈钢 - inch
06194 inch

星形旋钮,类似 DIN 6336,不锈钢 - inch

返回

商品描述/产品说明

查看/筛选所有商品
产品说明材料:

不锈钢 1.4308。
不锈钢螺纹销 1.4305。
不锈钢十字销 1.4310。

规格:经打磨和抛光处理或喷砂处理。
螺纹销和十字销为亮色。
提示:英制产品目录中的D型以英寸为单位,所有其他类型以mm为单位。图纸提示:
B 型: 通孔
C 型: 盲孔
D 型: 螺纹镗孔
E 型: 螺纹盲孔
L 型: 带外螺纹
特点:
不锈钢RoHS
下载此处为收集信息的 PDF:

查找 CAD 数据?请直接在产品列表中查找。
 Datasheet 06194 inch 星形旋钮,类似 DIN 6336,不锈钢 - inch 206 kB

图片(总概述)

星形旋钮,类似 DIN 6336,不锈钢 - inch

星形旋钮,类似 DIN 6336,不锈钢,B 型,贯穿孔 - inch

更多信息

图纸

星形旋钮,类似 DIN 6336,不锈钢,B 型,贯穿孔 - inch

商品选择/筛选

订货号类型主体
表面
D

D1D2HH3CAD配件价格订购
06194-232CM2B抛光0,2532122110 根据要求
06194-240CN2B抛光0,31240142613 根据要求
06194-250CO2B抛光0,37550183417 根据要求
06194-263CP2B抛光0,563204221 根据要求

星形旋钮,类似 DIN 6336,不锈钢,C 型,盲孔 - inch

更多信息

图纸

星形旋钮,类似 DIN 6336,不锈钢,C 型,盲孔 - inch

商品选择/筛选

订货号类型主体
表面
D

D1D2HH3TT1CAD配件价格订购
06194-332CM2C抛光0,25321221101215 根据要求
06194-340CN2C抛光0,312401426131518 根据要求
06194-350CO2C抛光0,375501834171821 根据要求
06194-363CP2C抛光0,5632042212225 根据要求

星形旋钮,类似 DIN 6336,不锈钢,D 型,已扩孔螺纹 - inch

更多信息

图纸

星形旋钮,类似 DIN 6336,不锈钢,D 型,已扩孔螺纹 - inch

商品选择/筛选

订货号类型主体
表面
D

D1D2D6HH3TCAD配件价格订购
06194-432A22D抛光1/4-2032126,4211011 根据要求
06194-440A32D抛光5/16-1840148,4261314 根据要求
06194-450A42D抛光3/8-16501810,5341718 根据要求
06194-463A52D抛光1/2-13632013422122 根据要求
06194-432A23D喷丸1/4-2032126,4211011 根据要求
06194-440A33D喷丸5/16-1840148,4261314 根据要求
06194-450A43D喷丸3/8-16501810,5341718 根据要求

星形旋钮,类似 DIN 6336,不锈钢,E 型,螺纹盲孔 - inch

更多信息

图纸

星形旋钮,类似 DIN 6336,不锈钢,E 型,螺纹盲孔 - inch

商品选择/筛选

订货号类型主体
表面
D

D1D2HH3TT1CAD配件价格订购
06194-532A22E抛光1/4-20321221101215 根据要求
06194-540A32E抛光5/16-18401426131518 根据要求
06194-550A42E抛光3/8-16501834171821 根据要求
06194-563A52E抛光1/2-13632042212225 根据要求
06194-532A23E喷丸1/4-20321221101215 根据要求
06194-540A33E喷丸5/16-18401426131518 根据要求
06194-550A43E喷丸3/8-16501834171821 根据要求

星形旋钮,类似 DIN 6336,不锈钢,L 型,带外螺纹 - inch

更多信息

图纸

星形旋钮,类似 DIN 6336,不锈钢,L 型,带外螺纹 - inch

商品选择/筛选

订货号类型主体
表面
D

D1

D2HH3LCAD配件价格订购
06194-632A23X20L喷丸1/4-203212211020 根据要求
06194-640A33X20L喷丸5/16-184014261320 根据要求
06194-650A43X25L喷丸3/8-165018341725 根据要求
06194-650A43X50L喷丸3/8-165018341750 根据要求
我的 norelemE-Mail密码
购物车
商品数量: 0
总数: 0.00  
点击购物车
欢迎扫描二维码
咨询诺瑞朗官方客服微信
中国
苏ICP备20011289号-1  苏公网安备32058502011222 网页地图 打印 推荐 Top
Copyright © 2025 norelem. 保留所有权利。 电话 +49 71 45/206-44 至 45 · 传真 +49 71 45/206-83