norelem 使用 Cookies 以优化设计和持续改进网页。您通过继续使用网页,同意使用 Cookies。在我们的数据保护声明中可以找到有关 Cookies 主题的详细信息。同意
星形旋钮,类似 DIN 6336,不锈钢,D 型,已扩孔螺纹 - inch
06194_D inch

星形旋钮,类似 DIN 6336,不锈钢,D 型,已扩孔螺纹 - inch

返回

商品描述/产品说明

产品说明材料:

不锈钢 1.4308。

规格:经打磨和抛光处理。图纸提示:
D 型: 螺纹镗孔
特点:
不锈钢RoHS
下载此处为收集信息的 PDF:

查找 CAD 数据?请直接在产品列表中查找。
 Datasheet 06194_D inch 星形旋钮,类似 DIN 6336,不锈钢,D 型,已扩孔螺纹 - inch 177 kB

图纸

星形旋钮,类似 DIN 6336,不锈钢,D 型,已扩孔螺纹 - inch

商品选择/筛选

订货号类型主体
表面
D

D1D2D6HH3TCAD配件价格订购
06194-432A22D抛光1/4-2032126,4211011 根据要求
06194-440A32D抛光5/16-1840148,4261314 根据要求
06194-450A42D抛光3/8-16501810,5341718 根据要求
06194-463A52D抛光1/2-13632013422122 根据要求
06194-432A23D喷丸1/4-2032126,4211011 根据要求
06194-440A33D喷丸5/16-1840148,4261314 根据要求
06194-450A43D喷丸3/8-16501810,5341718 根据要求