norelem 使用 Cookies 以优化设计和持续改进网页。您通过继续使用网页,同意使用 Cookies。在我们的数据保护声明中可以找到有关 Cookies 主题的详细信息。同意
星形旋钮,类似 DIN 6336,不锈钢,L 型,带外螺纹 - inch
06194_L inch

星形旋钮,类似 DIN 6336,不锈钢,L 型,带外螺纹 - inch

返回

商品描述/产品说明

产品说明材料:

不锈钢 1.4308。
不锈钢螺纹销 1.4305。
不锈钢十字销 1.4310。

规格:星形旋钮经喷砂处理。
螺纹销和十字销为亮色。
图纸提示:
L 型: 带外螺纹
特点:
不锈钢RoHS
下载此处为收集信息的 PDF:

查找 CAD 数据?请直接在产品列表中查找。
 Datasheet 06194_L inch 星形旋钮,类似 DIN 6336,不锈钢,L 型,带外螺纹 - inch 183 kB

图纸

星形旋钮,类似 DIN 6336,不锈钢,L 型,带外螺纹 - inch

商品选择/筛选

订货号类型主体
表面
D

D1

D2HH3LCAD配件价格订购
06194-632A23X20L喷丸1/4-203212211020 根据要求
06194-640A33X20L喷丸5/16-184014261320 根据要求
06194-650A43X25L喷丸3/8-165018341725 根据要求
06194-650A43X50L喷丸3/8-165018341750 根据要求