norelem 使用 Cookies 以优化设计和持续改进网页。您通过继续使用网页,同意使用 Cookies。在我们的数据保护声明中可以找到有关 Cookies 主题的详细信息。同意
钢制和不锈钢制滚花旋钮 DIN 6303 - inch
06010 inch

钢制和不锈钢制滚花旋钮 DIN 6303 - inch

返回

商品描述/产品说明

产品说明材料:

易切削钢。
不锈钢 1.4305。

规格:易切削钢,经黑色氧化处理。
光亮不锈钢。
特点:
RoHS

图纸

钢制和不锈钢制滚花旋钮 DIN 6303 - inch

商品选择/筛选

订货号类型主体
材料
D

D1D3D4HKTCAD配件价格订购
06010-1A0A易切削钢10-242014151285 根据要求
06010-1A1A易切削钢10-3224161814106 根据要求
06010-1A2A易切削钢1/4-2024161814106 根据要求
06010-1A3A易切削钢5/16-1830202417127 根据要求
06010-1A4A易切削钢3/8-1636283020148 根据要求
06010-1A5A易切削钢1/2-13403234241610 根据要求
06010-1A02A不锈钢10-242014151287 根据要求
06010-1A12A不锈钢10-322014151285 根据要求
06010-1A22A不锈钢1/4-2024161814108 根据要求
06010-1A32A不锈钢5/16-18302024171210 根据要求
06010-1A42A不锈钢3/8-16362830201412 根据要求
06010-1A52A不锈钢1/2-13403234241614 根据要求
我的 norelemE-Mail密码
购物车
商品数量: 0
总数: 0.00  
点击购物车
欢迎扫描二维码
咨询诺瑞朗官方客服微信
中国
苏ICP备20011289号-1  苏公网安备32058502011222 网页地图 打印 推荐 Top
Copyright © 2025 norelem. 保留所有权利。 电话 +49 71 45/206-44 至 45 · 传真 +49 71 45/206-83