norelem 使用 Cookies 以优化设计和持续改进网页。您通过继续使用网页,同意使用 Cookies。在我们的数据保护声明中可以找到有关 Cookies 主题的详细信息。同意
钢制和不锈钢制高头滚花旋钮 DIN 464 - inch
06090 inch

钢制和不锈钢制高头滚花旋钮 DIN 464 - inch

返回

商品描述/产品说明

产品说明材料:

钢制。
不锈钢 1.4305。

规格:不锈钢 亮色。提示:以下螺纹长度,无切槽
D = 8-32 / M4 = L=20;
D = 10-24 / M5 = L=20;
D = 1/4-20 / M6 = L=25;
D = M8 = L=30;
D = M10 = L=40

特点:
RoHS

图纸

钢制和不锈钢制高头滚花旋钮 DIN 464 - inch

商品选择/筛选

订货号主体
材料
D

D1D3HKLCAD配件价格订购
06090-AEX10易切削钢8-321689,53,510 根据要求
06090-AEX16易切削钢8-321689,53,516 根据要求
06090-AEX20易切削钢8-321689,53,520 根据要求
06090-A0X10易切削钢10-24201011,5410 根据要求
06090-A0X16易切削钢10-24201011,5416 根据要求
06090-A0X20易切削钢10-24201011,5420 根据要求
06090-A1X10易切削钢10-32201011,5410 根据要求
06090-A1X16易切削钢10-32201011,5416 根据要求
06090-A1X20易切削钢10-32201011,5420 根据要求
06090-A2X10易切削钢1/4-20241215510 根据要求
06090-A2X16易切削钢1/4-20241215516 根据要求
06090-A2X20易切削钢1/4-20241215520 根据要求
06090-A2X25易切削钢1/4-20241215525 根据要求
06090-A3X16易切削钢5/16-18301618616 根据要求
06090-A3X20易切削钢5/16-18301618620 根据要求
06090-A3X25易切削钢5/16-18301618625 根据要求
06090-A4X20易切削钢3/8-16362023820 根据要求
06090-A4X25易切削钢3/8-16362023825 根据要求
06090-AE2X10不锈钢8-321689,53,510 根据要求
06090-AE2X16不锈钢8-321689,53,516 根据要求
06090-AE2X20不锈钢8-321689,53,520 根据要求
06090-A02X10不锈钢10-24201011,5410 根据要求
06090-A02X16不锈钢10-24201011,5416 根据要求
06090-A02X20不锈钢10-24201011,5420 根据要求
06090-A12X10不锈钢10-32201011,5410 根据要求
06090-A12X16不锈钢10-32201011,5416 根据要求
06090-A12X20不锈钢10-32201011,5420 根据要求
06090-A22X10不锈钢1/4-20241215510 根据要求
06090-A22X16不锈钢1/4-20241215516 根据要求
06090-A22X20不锈钢1/4-20241215520 根据要求
06090-A22X25不锈钢1/4-20241215525 根据要求
06090-A32X16不锈钢5/16-18301618616 根据要求
06090-A32X20不锈钢5/16-18301618620 根据要求
06090-A32X25不锈钢5/16-18301618625 根据要求
06090-A42X20不锈钢3/8-16362023820 根据要求
06090-A42X25不锈钢3/8-16362023825 根据要求
我的 norelemE-Mail密码
购物车
商品数量: 0
总数: 0.00  
点击购物车
欢迎扫描二维码
咨询诺瑞朗官方客服微信
中国
苏ICP备20011289号-1  苏公网安备32058502011222 网页地图 打印 推荐 Top
Copyright © 2025 norelem. 保留所有权利。 电话 +49 71 45/206-44 至 45 · 传真 +49 71 45/206-83