norelem 使用 Cookies 以优化设计和持续改进网页。您通过继续使用网页,同意使用 Cookies。在我们的数据保护声明中可以找到有关 Cookies 主题的详细信息。同意
十字旋钮,类似 DIN 6335,不锈钢 - inch
06158 inch

十字旋钮,类似 DIN 6335,不锈钢 - inch

返回

商品描述/产品说明

产品说明材料:

不锈钢 1.4308。

规格:经打磨和抛光处理。提示:英制产品目录中的D型以英寸为单位,所有其他类型以mm为单位。根据要求:外螺纹不锈钢十字旋钮。图纸提示:
B 型: 通孔
C 型: 盲孔
D 型: 螺纹镗孔
E 型: 螺纹盲孔
特点:
不锈钢RoHS
下载此处为收集信息的 PDF:

查找 CAD 数据?请直接在产品列表中查找。
 Datasheet 06158 inch 十字旋钮,类似 DIN 6335,不锈钢 - inch 218 kB

图片(总概述)

十字旋钮,类似 DIN 6335,不锈钢 - inch

十字把手,类似 DIN 6335,不锈钢,B 型,贯穿孔 - inch

更多信息

图纸

十字把手,类似 DIN 6335,不锈钢,B 型,贯穿孔 - inch

商品选择/筛选

订货号类型主体
表面
D

D1D2HH3CAD配件价格订购
06158-2032CM2B抛光0,2532122110 根据要求
06158-2040CN2B抛光0,31240142613 根据要求
06158-2050CO2B抛光0,37550183417 根据要求
06158-2063CP2B抛光0,563204221 根据要求

十字把手,类似 DIN 6335,不锈钢,C 型,盲孔 - inch

更多信息

图纸

十字把手,类似 DIN 6335,不锈钢,C 型,盲孔 - inch

商品选择/筛选

订货号类型主体
表面
D

D1D2HH3TT1CAD配件价格订购
06158-3040CN2C抛光0,312401426131518 根据要求
06158-3050CO2C抛光0,375501834171821 根据要求
06158-3063CP2C抛光0,5632042212225 根据要求
06158-3032CM2C抛光0,25321221101215 根据要求

十字把手,类似 DIN 6335,不锈钢,D 型,已扩孔螺纹 - inch

更多信息

图纸

十字把手,类似 DIN 6335,不锈钢,D 型,已扩孔螺纹 - inch

商品选择/筛选

订货号类型主体
表面
D

D1D2D6HH3TCAD配件价格订购
06158-4032A22D抛光1/4-2032126,4211011 根据要求
06158-4040A32D抛光5/16-1840148,4261314 根据要求
06158-4050A42D抛光3/8-16501810,5341718 根据要求
06158-4063A52D抛光1/2-13632013422122 根据要求

十字把手,类似 DIN 6335,不锈钢,E 型,螺纹盲孔 - inch

更多信息

图纸

十字把手,类似 DIN 6335,不锈钢,E 型,螺纹盲孔 - inch

商品选择/筛选

订货号类型主体
表面
D

D1D2HH3TT1CAD配件价格订购
06158-5032A22E抛光1/4-20321221101215 根据要求
06158-5040A32E抛光5/16-18401426131518 根据要求
06158-5050A42E抛光3/8-16501834171821 根据要求
06158-5063A52E抛光1/2-13632042212225 根据要求
我的 norelemE-Mail密码
购物车
商品数量: 0
总数: 0.00  
点击购物车
欢迎扫描二维码
咨询诺瑞朗官方客服微信
中国
苏ICP备20011289号-1  苏公网安备32058502011222 网页地图 打印 推荐 Top
Copyright © 2025 norelem. 保留所有权利。 电话 +49 71 45/206-44 至 45 · 传真 +49 71 45/206-83