norelem 使用 Cookies 以优化设计和持续改进网页。您通过继续使用网页,同意使用 Cookies。在我们的数据保护声明中可以找到有关 Cookies 主题的详细信息。同意
十字把手,类似 DIN 6335,不锈钢,D 型,已扩孔螺纹 - inch
06158_D inch

十字把手,类似 DIN 6335,不锈钢,D 型,已扩孔螺纹 - inch

返回

商品描述/产品说明

产品说明材料:

不锈钢 1.4308。

规格:经打磨和抛光处理。根据要求:外螺纹不锈钢十字旋钮。图纸提示:
D 型: 螺纹镗孔
特点:
不锈钢RoHS
下载此处为收集信息的 PDF:

查找 CAD 数据?请直接在产品列表中查找。
 Datasheet 06158_D inch 十字把手,类似 DIN 6335,不锈钢,D 型,已扩孔螺纹 - inch 174 kB

图纸

十字把手,类似 DIN 6335,不锈钢,D 型,已扩孔螺纹 - inch

商品选择/筛选

订货号类型主体
表面
D

D1D2D6HH3TCAD配件价格订购
06158-4032A22D抛光1/4-2032126,4211011 根据要求
06158-4040A32D抛光5/16-1840148,4261314 根据要求
06158-4050A42D抛光3/8-16501810,5341718 根据要求
06158-4063A52D抛光1/2-13632013422122 根据要求