norelem 使用 Cookies 以优化设计和持续改进网页。您通过继续使用网页,同意使用 Cookies。在我们的数据保护声明中可以找到有关 Cookies 主题的详细信息。同意
具有安全功能的塑料星形手柄 - inch
06224 inch

具有安全功能的塑料星形手柄 - inch

返回

商品描述/产品说明

产品说明产品描述:具有安全功能的星形手柄可防止因意外打开或关闭而导致夹紧点发生变化。
在初始状态下,手柄可自由旋转,并且与夹紧点没有关联。只有按下手柄,齿部才会啮合,夹紧装置才能松开或拧紧。
松开手柄后,立即通过弹簧复位。
材料:星形手柄和嵌件由增强型热塑性塑料制成。
钢制或不锈钢制衬套或螺纹螺栓。
规格:钢制,经蓝色钝化处理。
亮色不锈钢。
优点:防止意外开启或关闭。根据要求:特殊类型。特点:
RoHS
下载此处为收集信息的 PDF:

查找 CAD 数据?请直接在产品列表中查找。
 Datasheet 06224 inch 具有安全功能的塑料星形手柄 - inch 347 kB

图片(总概述)

具有安全功能的塑料星形手柄 - inch

具有安全功能的塑料星形手柄,带内螺纹 - inch

更多信息

图纸

具有安全功能的塑料星形手柄,带内螺纹 - inch

商品选择/筛选

订货号螺纹类型主体
颜色
材料尺寸D

D1D2D8HH1H4T齿数

CAD配件价格订购
06224-32AE1内螺纹黑色 RAL 9005钢制18-3232101425522,1612 根据要求
06224-32A11内螺纹黑色 RAL 9005钢制110-3232101425522,1612 根据要求
06224-40A11内螺纹黑色 RAL 9005钢制210-324013,51830,55,526,67,512 根据要求
06224-40A21内螺纹黑色 RAL 9005钢制21/4-204013,51830,55,526,6912 根据要求
06224-40A31内螺纹黑色 RAL 9005钢制25/16-184013,51830,55,526,6912 根据要求
06224-50A31内螺纹黑色 RAL 9005钢制35/16-1850172241,91037,111,512 根据要求
06224-50A41内螺纹黑色 RAL 9005钢制33/8-1650172241,91037,111,512 根据要求
06224-32AE84内螺纹红色 RAL 3020钢制18-3232101425522,1612 根据要求
06224-32A184内螺纹红色 RAL 3020钢制110-3232101425522,1612 根据要求
06224-40A184内螺纹红色 RAL 3020钢制210-324013,51830,55,526,67,512 根据要求
06224-40A284内螺纹红色 RAL 3020钢制21/4-204013,51830,55,526,6912 根据要求
06224-40A384内螺纹红色 RAL 3020钢制25/16-184013,51830,55,526,6912 根据要求
06224-50A384内螺纹红色 RAL 3020钢制35/16-1850172241,91037,111,512 根据要求
06224-50A484内螺纹红色 RAL 3020钢制33/8-1650172241,91037,111,512 根据要求

具有安全功能的塑料星形手柄,带外螺纹 - inch

更多信息

图纸

具有安全功能的塑料星形手柄,带外螺纹 - inch

商品选择/筛选

订货号螺纹类型主体
颜色
材料尺寸D

D1D2D8HH1H4L齿数

CAD配件价格订购
06224-32AE1X10外螺纹黑色 RAL 9005钢制18-3232101425522,11012 根据要求
06224-32AE1X20外螺纹黑色 RAL 9005钢制18-3232101425522,12012 根据要求
06224-32A11X10外螺纹黑色 RAL 9005钢制110-3232101425522,11012 根据要求
06224-32A11X20外螺纹黑色 RAL 9005钢制110-3232101425522,12012 根据要求
06224-40A11X20外螺纹黑色 RAL 9005钢制210-324013,51830,55,526,62012 根据要求
06224-40A11X30外螺纹黑色 RAL 9005钢制210-324013,51830,55,526,63012 根据要求
06224-40A11X40外螺纹黑色 RAL 9005钢制210-324013,51830,55,526,64012 根据要求
06224-40A21X20外螺纹黑色 RAL 9005钢制21/4-204013,51830,55,526,62012 根据要求
06224-40A21X30外螺纹黑色 RAL 9005钢制21/4-204013,51830,55,526,63012 根据要求
06224-40A21X40外螺纹黑色 RAL 9005钢制21/4-204013,51830,55,526,64012 根据要求
06224-40A31X20外螺纹黑色 RAL 9005钢制25/16-184013,51830,55,526,62012 根据要求
06224-40A31X30外螺纹黑色 RAL 9005钢制25/16-184013,51830,55,526,63012 根据要求
06224-40A31X40外螺纹黑色 RAL 9005钢制25/16-184013,51830,55,526,64012 根据要求
06224-50A31X20外螺纹黑色 RAL 9005钢制35/16-1850172241,91037,12012 根据要求
06224-50A31X40外螺纹黑色 RAL 9005钢制35/16-1850172241,91037,14012 根据要求
06224-50A41X20外螺纹黑色 RAL 9005钢制33/8-1650172241,91037,12012 根据要求
06224-50A41X40外螺纹黑色 RAL 9005钢制33/8-1650172241,91037,14012 根据要求
06224-32AE84X10外螺纹红色 RAL 3020钢制18-3232101425522,11012 根据要求
06224-32AE84X20外螺纹红色 RAL 3020钢制18-3232101425522,12012 根据要求
06224-32A184X10外螺纹红色 RAL 3020钢制110-3232101425522,11012 根据要求
06224-32A184X20外螺纹红色 RAL 3020钢制110-3232101425522,12012 根据要求
06224-40A184X20外螺纹红色 RAL 3020钢制210-324013,51830,55,526,62012 根据要求
06224-40A184X30外螺纹红色 RAL 3020钢制210-324013,51830,55,526,63012 根据要求
06224-40A184X40外螺纹红色 RAL 3020钢制210-324013,51830,55,526,64012 根据要求
06224-40A284X20外螺纹红色 RAL 3020钢制21/4-204013,51830,55,526,62012 根据要求
06224-40A284X30外螺纹红色 RAL 3020钢制21/4-204013,51830,55,526,63012 根据要求
06224-40A284X40外螺纹红色 RAL 3020钢制21/4-204013,51830,55,526,64012 根据要求
06224-40A384X20外螺纹红色 RAL 3020钢制25/16-184013,51830,55,526,62012 根据要求
06224-40A384X30外螺纹红色 RAL 3020钢制25/16-184013,51830,55,526,63012 根据要求
06224-40A384X40外螺纹红色 RAL 3020钢制25/16-184013,51830,55,526,64012 根据要求
06224-50A384X20外螺纹红色 RAL 3020钢制35/16-1850172241,91037,12012 根据要求
06224-50A384X40外螺纹红色 RAL 3020钢制35/16-1850172241,91037,14012 根据要求
06224-50A484X20外螺纹红色 RAL 3020钢制33/8-1650172241,91037,12012 根据要求
06224-50A484X40外螺纹红色 RAL 3020钢制33/8-1650172241,91037,14012 根据要求
我的 norelemE-Mail密码
购物车
商品数量: 0
总数: 0.00  
点击购物车
欢迎扫描二维码
咨询诺瑞朗官方客服微信
中国
苏ICP备20011289号-1  苏公网安备32058502011222 网页地图 打印 推荐 Top
Copyright © 2025 norelem. 保留所有权利。 电话 +49 71 45/206-44 至 45 · 传真 +49 71 45/206-83