norelem 使用 Cookies 以优化设计和持续改进网页。您通过继续使用网页,同意使用 Cookies。在我们的数据保护声明中可以找到有关 Cookies 主题的详细信息。同意
具有安全功能的塑料星形手柄,带内螺纹 - inch
06224_IG inch

具有安全功能的塑料星形手柄,带内螺纹 - inch

返回

商品描述/产品说明

产品说明产品描述:具有安全功能的星形手柄可防止因意外打开或关闭而导致夹紧点发生变化。
在初始状态下,手柄可自由旋转,并且与夹紧点没有关联。只有按下手柄,齿部才会啮合,夹紧装置才能松开或拧紧。
松开手柄后,立即通过弹簧复位。
材料:星形手柄和嵌件由增强型热塑性塑料制成。
钢制或不锈钢制衬套。
规格:钢制,经蓝色钝化处理。
亮色不锈钢。
优点:防止意外开启或关闭。根据要求:特殊类型。特点:
RoHS
下载此处为收集信息的 PDF:

查找 CAD 数据?请直接在产品列表中查找。
 Datasheet 06224_IG inch 具有安全功能的塑料星形手柄,带内螺纹 - inch 277 kB

图纸

具有安全功能的塑料星形手柄,带内螺纹 - inch

商品选择/筛选

订货号螺纹类型主体
颜色
材料尺寸D

D1D2D8HH1H4T齿数

CAD配件价格订购
06224-32AE1内螺纹黑色 RAL 9005钢制18-3232101425522,1612 根据要求
06224-32A11内螺纹黑色 RAL 9005钢制110-3232101425522,1612 根据要求
06224-40A11内螺纹黑色 RAL 9005钢制210-324013,51830,55,526,67,512 根据要求
06224-40A21内螺纹黑色 RAL 9005钢制21/4-204013,51830,55,526,6912 根据要求
06224-40A31内螺纹黑色 RAL 9005钢制25/16-184013,51830,55,526,6912 根据要求
06224-50A31内螺纹黑色 RAL 9005钢制35/16-1850172241,91037,111,512 根据要求
06224-50A41内螺纹黑色 RAL 9005钢制33/8-1650172241,91037,111,512 根据要求
06224-32AE84内螺纹红色 RAL 3020钢制18-3232101425522,1612 根据要求
06224-32A184内螺纹红色 RAL 3020钢制110-3232101425522,1612 根据要求
06224-40A184内螺纹红色 RAL 3020钢制210-324013,51830,55,526,67,512 根据要求
06224-40A284内螺纹红色 RAL 3020钢制21/4-204013,51830,55,526,6912 根据要求
06224-40A384内螺纹红色 RAL 3020钢制25/16-184013,51830,55,526,6912 根据要求
06224-50A384内螺纹红色 RAL 3020钢制35/16-1850172241,91037,111,512 根据要求
06224-50A484内螺纹红色 RAL 3020钢制33/8-1650172241,91037,111,512 根据要求