norelem 使用 Cookies 以优化设计和持续改进网页。您通过继续使用网页,同意使用 Cookies。在我们的数据保护声明中可以找到有关 Cookies 主题的详细信息。同意
蝶形旋钮 不锈钢 - inch
06651 inch

蝶形旋钮 不锈钢 - inch

返回

商品描述/产品说明

产品说明材料:

不锈钢 1.4308。

规格:经打磨和抛光处理或粗喷砂处理。根据要求:带外螺纹的蝶形旋钮。特点:
不锈钢
下载此处为收集信息的 PDF:

查找 CAD 数据?请直接在产品列表中查找。
 Datasheet 06651 inch 蝶形旋钮 不锈钢 - inch 217 kB

图纸

蝶形旋钮 不锈钢 - inch

商品选择/筛选

订货号

主体
颜色
ABD

D2HH1TCAD配件价格订购
06651-9AE抛光381,78-3210,5188,59 根据要求
06651-9A1抛光381,710-3210,5188,59 根据要求
06651-9A2抛光381,71/4-2010,5188,59 根据要求
06651-1A0抛光502,310-24142411,510 根据要求
06651-1A1抛光502,310-32142411,512 根据要求
06651-1A2抛光502,31/4-20142411,510 根据要求
06651-2A3抛光753,45/16-18213516,514 根据要求
06651-2A4抛光753,43/8-16213516,514 根据要求
06651-9AE1喷丸381,78-3210,5188,59 根据要求
06651-9A11喷丸381,710-3210,5188,59 根据要求
06651-9A21喷丸381,71/4-2010,5188,59 根据要求
06651-1A01喷丸502,310-24142411,512 根据要求
06651-1A11喷丸502,310-32142411,512 根据要求
06651-1A21喷丸502,31/4-20142411,512 根据要求
06651-2A31喷丸753,45/16-18213516,515 根据要求
06651-2A41喷丸753,43/8-16213516,515 根据要求
我的 norelemE-Mail密码
购物车
商品数量: 0
总数: 0.00  
点击购物车
欢迎扫描二维码
咨询诺瑞朗官方客服微信
中国
苏ICP备20011289号-1  苏公网安备32058502011222 网页地图 打印 推荐 Top
Copyright © 2025 norelem. 保留所有权利。 电话 +49 71 45/206-44 至 45 · 传真 +49 71 45/206-83