norelem 使用 Cookies 以优化设计和持续改进网页。您通过继续使用网页,同意使用 Cookies。在我们的数据保护声明中可以找到有关 Cookies 主题的详细信息。同意
蘑菇头旋钮,带内螺纹 - inch
06241 inch

蘑菇头旋钮,带内螺纹 - inch

返回

商品描述/产品说明

产品说明材料:

热塑性塑料,黑灰色。
钢制衬套 5.8,或者 不锈钢 1.4305。

规格:钢制、经蓝色钝化处理或亮色不锈钢。特点:
下载此处为收集信息的 PDF:

查找 CAD 数据?请直接在产品列表中查找。
 Datasheet 06241_IG inch 蘑菇头旋钮 内螺纹, 英制 1,1 MB
 Datasheet 06241 inch 蘑菇头旋钮,带内螺纹 - inch 1,1 MB

图纸

蘑菇头旋钮,带内螺纹 - inch

商品选择/筛选

订货号材料颜色
盖子
D

D1D2D3HH1TCAD配件价格订购
06241-AE钢制黑灰色 RAL 70218-32211219211010 根据要求
06241-AE5钢制灰色 RAL 70358-32211219211010 根据要求
06241-AE6钢制红色 RAL 30208-32211219211010 根据要求
06241-AE7钢制黄色 RAL 10218-32211219211010 根据要求
06241-A1钢制黑灰色 RAL 702110-32211219211010 根据要求
06241-A15钢制灰色 RAL 703510-32211219211010 根据要求
06241-A16钢制红色 RAL 302010-32211219211010 根据要求
06241-A17钢制黄色 RAL 102110-32211219211010 根据要求
06241-A2钢制黑灰色 RAL 70211/4-20251423251210 根据要求
06241-A25钢制灰色 RAL 70351/4-20251423251210 根据要求
06241-A26钢制红色 RAL 30201/4-20251423251210 根据要求
06241-A27钢制黄色 RAL 10211/4-20251423251210 根据要求
06241-A3钢制黑灰色 RAL 70215/16-18331831331514 根据要求
06241-A35钢制灰色 RAL 70355/16-18331831331514 根据要求
06241-A36钢制红色 RAL 30205/16-18331831331514 根据要求
06241-A37钢制黄色 RAL 10215/16-18331831331514 根据要求
06241-0AE不锈钢黑灰色 RAL 70218-32211219211010 根据要求
06241-0AE5不锈钢灰色 RAL 70358-32211219211010 根据要求
06241-0AE6不锈钢红色 RAL 30208-32211219211010 根据要求
06241-0AE7不锈钢黄色 RAL 10218-32211219211010 根据要求
06241-0A1不锈钢黑灰色 RAL 702110-32211219211010 根据要求
06241-0A15不锈钢灰色 RAL 703510-32211219211010 根据要求
06241-0A16不锈钢红色 RAL 302010-32211219211010 根据要求
06241-0A17不锈钢黄色 RAL 102110-32211219211010 根据要求
06241-0A2不锈钢黑灰色 RAL 70211/4-20251423251210 根据要求
06241-0A25不锈钢灰色 RAL 70351/4-20251423251210 根据要求
06241-0A26不锈钢红色 RAL 30201/4-20251423251210 根据要求
06241-0A27不锈钢黄色 RAL 10211/4-20251423251210 根据要求
06241-0A3不锈钢黑灰色 RAL 70215/16-18331831331514 根据要求
06241-0A35不锈钢灰色 RAL 70355/16-18331831331514 根据要求
06241-0A36不锈钢红色 RAL 30205/16-18331831331514 根据要求
06241-0A37不锈钢黄色 RAL 10215/16-18331831331514 根据要求
我的 norelemE-Mail密码
购物车
商品数量: 0
总数: 0.00  
点击购物车
欢迎扫描二维码
咨询诺瑞朗官方客服微信
中国
苏ICP备20011289号-1  苏公网安备32058502011222 网页地图 打印 推荐 Top
Copyright © 2025 norelem. 保留所有权利。 电话 +49 71 45/206-44 至 45 · 传真 +49 71 45/206-83