norelem 使用 Cookies 以优化设计和持续改进网页。您通过继续使用网页,同意使用 Cookies。在我们的数据保护声明中可以找到有关 Cookies 主题的详细信息。同意
带外螺纹的塑料(热固性塑料)五星把手,钢制或不锈钢螺纹嵌入件 - inch
06851-01 inch

带外螺纹的塑料(热固性塑料)五星把手,钢制或不锈钢螺纹嵌入件 - inch

返回

商品描述/产品说明

产品说明材料:热固塑料 PF 31。
钢制。
规格:热固塑料,黑色,高光泽抛光。
钢制,经蓝色钝化处理。
根据要求:其他螺栓长度。特点:
RoHS
下载此处为收集信息的 PDF:

查找 CAD 数据?请直接在产品列表中查找。
 Datasheet 06851-01 inch 带外螺纹的塑料(热固性塑料)五星把手,钢制或不锈钢螺纹嵌入件 - inch 195 kB

图纸

带外螺纹的塑料(热固性塑料)五星把手,钢制或不锈钢螺纹嵌入件 - inch

商品选择/筛选

订货号材料D

D1D2HH1LCAD配件价格订购
06851-01-32A2X20易切削钢1/4-20321622,51120 根据要求
06851-01-32A2X30易切削钢1/4-20321622,51130 根据要求
06851-01-40A3X40易切削钢5/16-184020281440 根据要求
06851-01-50A4X20易切削钢3/8-1650253517,520 根据要求
06851-01-50A4X40易切削钢3/8-1650253517,540 根据要求